정밀 테이블

정밀 테이블은 특히 파워 트레인의 정밀도와 중복성이 축방향 추력보다 중요한 포지셔너 애플리케이션에 적합하다.이 제품은 모멘트 하중 지원을 충분히 만족시키는 저정밀도 애플리케이션에도 사용할 수 있고 또한 완비한 다축 포지셔너 시스템의 이상적인 구성품이기도 하다.

 

DS4-6 Medium

DS4/6 시리즈

콜모겐의 DS시리즈 정밀 테이블은 당사 제품 중에서 기능이 가장 완비한 모듈화 정밀도 테이블 시리즈이다.

더보기 DS4/6 시리즈 >>
URS Series medium image

URS 시리즈

The URS Series of Kollmorgen Precision Tables offers compact dimensions while out performing conventional positioning tables. This is made possible by a unique “U” shaped guide rail and a recirculating bearing module, which provides the dual functions of a guide block and a ball screw nut.

더보기 URS 시리즈 >>