전동 실린더

 콜모겐의 라이너 액츄에이터-N2 EC시리즈 정밀 전동 실린더는 기타 제품이 비교할 수 없는 신축성을 가져다 준다. 최신형 EC1시리즈 정밀 전동 실린더가 출시되면서 당사에서는 현재 5가지 출력 범위를 구비한 리드 스크루 또는 볼 스크루 드라이브를 제공한다. 당사는 애플리케이션에 대한 요구를 최적화하고 시스템 원가를 줄이고 설계를 최적화한다. AKM 브러시리스 서보 모터를 통합한 시스템은 경쟁 브랜드의 기계 인터페이스와의 상호 운용성의 어려움을 없앴다. 당사에서 생산한 3가지 고급 서보 드라이브(S200, S300, S600)은 상기 전동 실린더를 연결할 수 있다. 콜모겐은 고객을 위해 전면적인 전동 실린더 시스템 솔루션을 제공한다.

 

콜모겐 라이너 액츄에이터의 애플리케이션 유형은 아래와 같다.

  • 값 제어(포장업, 통풍설비, 차량 애플리케이션)
  • 포지셔닝을 직선 안내(공작기계. 전자업, 스캐닝설비)
  • 에지 가이드 제어(제지 공장, 인쇄 설비, 방직업)
  • 브래킷 조정(목공업, 공작기계, 야금업)
  • 로딩/언로딩(하역설비, 포장업, 의약업)
  • 보링, 용접, 접착 또는 열 성형(플라스틱, 금속)
  • 공기 오염물질에 대해 요구가 높은 환경(클린룸)

 

 

Electric Cylinders - N2 Medium

N2 시리즈

N2시리즈 전동 실린더는 기술이 성숙된 경량형 시스템의 일종이다. 본 시스템은 패키지 사이즈와 경제성 요소를 고려하는 동시에 정성 성능하의 내구성과 편이성을 확보하였다.

더보기 N2 시리즈 >>
Electric Cylinders - EC1 Medium

EC1 시리즈

EC1시리즈 전동 실린더시스템은 유한한 신축성이 있는 애플리케이션 솔루션을 제공하여 원가를 줄이는 동시에 전동 실린더 프레임 크기를 30~40%줄였다.

더보기 EC1 시리즈 >>
Electric Cylinders - EC2 Medium

EC2 시리즈

EC2시리즈 전동 실린더 시스템은 저가형 라이너 운동 시스템의 일종이고 경량형부터 중형(中型)에 이르기까지의 추력 하중에 적용된다.

더보기 EC2 시리즈 >>
Electric Cylinders - EC3 Medium

EC3 시리즈

EC3시리즈 전동 실린더 시스템은 안정적인 라이너 운동 시스템의 일종이고 중형(中型)부터 중형(重型)에 이르기 까지의 추력 하중에 적용된다.

더보기 EC3 시리즈 >>
Electric Cylinders - EC4 Medium

EC4 시리즈

EC4시리즈 전동 실린더 시스템은 당사의 안정적인 라이너 운동 시스템의 일종이고 중형(重型) 추력 하중에 적용된다.

더보기 EC4 시리즈 >>
Electric Cylinders - EC5 Medium

EC5 시리즈

EC5 시리즈 전동 실린더 시스템은 당사의 가장 안정적인 라이너 운동 시스템이고 중형(重型) 추력 하중에 적용된다.

더보기 EC5 시리즈 >>