라이너 포지셔너

 

혁신적인 라이너 솔루션 영역에서 다년간 누적된 경험을 이용하여 콜모겐은 정밀형 선형 포지셔너 시스템의 시장 리더 기업으로 되었다. 당사의 제품은 로드, 로드리스 및 슬라이드 테이블 제품이 포함된다. 이러한 제품의 추력 범위는20 N (5 lbf) - 25 KN (3,500 lbf)이고 길이 범위는100 mm - 2.7 m이며, 제품의 포지셔닝 정밀도는 머리카락의 직경(0.1 mm)보다 작다.

전동 실린더

科尔摩根直线执行器 - N2和EC系列精密电动缸 - 提供了无以伦比的灵活性。

더보기 전동 실린더 >>

로드리스 포지셔너

콜모겐로드리스포지셔너액츄에이터 시스템에는 압출 알루미늄 박스 내의 라이너 베어링이 지탱하는 슬라이드 브래킷을 포함하여 로드리스 액츄에이터가 하중을 인도하고, 지탱하며 포지셔닝하도록 한다.

더보기 로드리스 포지셔너 >>

정밀 테이블

정밀 테이블은 특히 파워 트레인의 정밀도와 중복성이 축방향 추력보다 중요한 포지셔너 애플리케이션에 적합하다.

더보기 정밀 테이블 >>