플래닛 기어 감속기

당사의 플래닛 기어 감속기는 고하중, 평온한 작동, 저 유지보수율 등 특징이 있다. 귀사의 다양한 용도, 고정밀도에 대한 요구든지, 방수 또는 식품급 응용이든지 당사의 제품 중에는 꼭 귀사의 요구를 만족시키는 제품이 있다. 

AKM-Gearmotor Medium

AKM 감속 모터-정밀 시리즈

AKM™ 감속 모터-정밀 시리즈는 업계의 선진적인 AKM 서보 모터의 토오크 밀도, 속도와 ValueTRUE™ 감속기의 고 성능을 결합한 공장 통합 솔루션의 일종으로써 고토오크 애플리케이션에 적합하다.

더보기 AKM 감속 모터-정밀 시리즈 >>
AKM-Gearmotor Medium

AKM 감속 모터-표준 시리즈

AKM™ 감속 모터-표준 시리즈는 업계의 선진적인 토오크 밀도를 구비하고NemaTRUE 플래닛 기어 감속기의 성숙된 성능을 동시에 구비하여 일종의 단일 공장의 통합 솔루션을 제공한다.

더보기 AKM 감속 모터-표준 시리즈 >>
DuraTRUE Medium

DuraTRUE

DuraTRUE™는 Micron® RediMount시스템을 이용한 일종의 고 정밀도True 플래닛 기어 감속기이다.

더보기 DuraTRUE >>
EverTRUE Medium

EverTRUE

EverTrue™True 플래닛 기어 감속기는RediMount과 호환성을 가진다. 본 설계는 연속 듀티 요소(duty factor) 중에서 작동하는데 사용된다.

더보기 EverTRUE >>
NemaTRUE Medium

NemaTRUE

표준NEMA 프레임 규격 외에 , NemaTRUE는 현재 세가지 새로운 미터법 사이즈(60、90과115mm)를 제공하고 혁신적인Micron® RediMount시스템을 통해 업그레이드하였다.

더보기 NemaTRUE >>
PowerTRUE Medium

PowerTRUE 기술

표준 기어를 사용할 때 직각 기어 톱니바퀴 의 어울림의 기어 비율은 일반적으로1:1 ~ 3:1로 제한한다.

더보기 PowerTRUE 기술 >>
Redimount system medium

Redimount 시스템

Redimount모터 설치 시스템은Micron True플래닛 기어 감속기와 시장의 거의 모든 모터의 간편, 무오차, 신속한 연결을 할 수 있다.

더보기 Redimount 시스템 >>
UltraTRUE Medium

UltraTRUE

UltraTRUE™True플래닛 기어 감속기는 precise helical crowned gearing와 True플래닛 기어 방향의 강점을 결합하여 현재 시장에서 가장 평활하고 안정적인 감속기를 제공한다.

더보기 UltraTRUE >>
ValueTRUE Medium

ValueTRUE

ValueTRUE™은 일종의 저원가, helical-crowned TRUE 플래닛 감속기이다. 그 내부 기어는 스테인리스강 쉘에 직접 삽입하여 비교적 높은 토오크를 제공하지만 원가는 증가하지 않는다.

더보기 ValueTRUE >>
XTrue Medium

XTRUE

XTRUE™ 시리즈는 일종의 신형 정밀 감속기이고Micron® True플래닛 기어 감속기 시리즈를 보완한다. 개선한 부하 용량, 신축성이 있는 설치 시스템, 간단한 직접 교체 방식 및EU Directive 2002/95/EC (RoHS)에 대한 복종성을 이용하여 XTRUE은 경제성과 고효율적인 솔루션을 통해 강대한 기능을 제공한다.

더보기 XTRUE >>