top pick

AKD™ Advanced Kollmorgen Drives™

콜모겐AKD™시리즈는 완비한 이더넷을 기반으로 하는 서보 드라이브 시리즈 제품을 구성하였다. 본 시리즈 제품은 운행 속도가 빠르고, 기능이 풍부하며, 응용이 융통성이 있고 쉽게 신속히 임의의 애플리케이션에 통합시킬 수 있다. AKD는 플러그 앤 플레이 방식의 디버깅을 통해 적시, 빈틈 없이 귀사의 모든 부속품을 조작하도록 보증한다. 그 외에 귀사가 어떤 응용 요구가 있더라도 AKD는 언제나 업계 중에서 선진적인 서보 성능, 통신 방식과 출력 레벨을 제공하고 비교적 작은 면적을 점용한다.

대리점 찾기
연락처
+852 2503 6565

관련 제품

  • 콜모겐 자동화 구성품KAS
    콜모겐 자동화 구성품KAS

     당사의 고급 기계 자동화 솔루션은 고도로 통합되고 직관적인 소프트웨어 프로그래밍 환경, 최고의 모션 구성품 및 우수한 연합 공정 서비스를 결합하여 귀사를 위해 ... 자세히 보기 >>

  • CARTRIDGE DDR ™ 모듈화 다이렉트 드라이브 모터
    CARTRIDGE DDR ™ 모듈화 다이렉트 드라이브 모터

    CARTRIDGE DDR™ 다이렉트 드라이브 회전 서보 모터는 가장 새로운 다이렉트 드라이브 기술을 대표한다.자세히 보기 >>

특징

    • 콜모겐WorkBench GUI 
    • 디지털 신호 처리 제어기 
    • 스크류 단자 I/O커넥터 
    • 실시간 성능 피드백 
    • 피드백 설비지능 피드백 설비SFD, EnDat2.2, 01, BiSS, 아날로그사인인코드, 증분 인코드, HIPERFACE®과 회전 변압기 
    • 다양한 부하 조건에 따라 조정 
    • 모멘트 링 새로고침 속도 0.67 µs  
    • 속도 링 새로 고침 속도62.5 µs  
    • 위치 링 새로 고침 속도125 µs  
    • 이더넷 운동 제어 모선EtherCAT®SynqNet®Modbus/TCPCANopen® 
     

호환성 제품 

  • AKM  브러시리스 회전모터 
  • 모듈화 다이렉트 드라이브 회전 모터 
  • 밀폐식 다이렉트 드라이브 회전 모터 
  • 다이렉트 드라이브 라이너 모터 
  • 전동 실린더 라이너 포지셔너 
  • 로드 리스액츄에이터 라이너 포지셔너 
  • 정밀한 작업대 라이너 포지셔너 

 

120/240VAC 
1Ø/3Ø(85-265VAC)
 

연속 
전류(A RMS)
 

피크 전류 
(A RMS)
 

드라이브 연속 
출력 전력(와트)
 

AKD-x00306 

3 

9 

1100 

AKD-x00606 

6 

18 

2000 

AKD-x01206 

12 

30 

4000 

AKD-x02406 

24 

48 

8000 

240/480Vac 
3Ø(187-528VAC)
 

연속 
전류(A RMS)
 

피크 전류 
(A RMS)
 

드라이브 연속 
출력 전력(와트)
 

AKD-x00307 

3 

9 

2000 

AKD-x00607 

6 

18 

4000 

AKD-x01207 

12 

30 

8000 

AKD-x02407 

24 

48 

16,000 

분류제목크기날짜 

Application Notes

Grounding and Shielding Existing EquipmentGrounding and Shielding Existing Equipment407.3 KB2014-03-14Email
분류제목크기날짜 
분류제목크기날짜