서보 드라이브
콜모겐은 세트식 드라이브 솔루션을 제공한다. 그중에는 선진적인 제어기술, 콤펙트한 구조, 편리한 디버그가 포함된다. 귀사는 교류 서보 드라이브(서보 증폭기)와 직류 속도 조정 드라이브를 포함한 다양한 서보 드라이브, 스테퍼와 OEM/ 맞춤형 서보 드라이브 제품을 선택할 수 있고 각종 전압 범위와 출력 범위도 선택할 수 있다.

콜모겐이 새로 고 품질 서보 드라이브를 출시하였다 ——Advanced Kollmorgen Drives™ (AKD). 본 제품은 설계가 출중하고 용도가 광범위하며 통신 방식등 다양한 특징을 구비하여 기계의 성능 확장할 수 있는 동시에 통합 속도를 높여 줄 수 있다.
더보기 AKD >>
MMC 지능형 드라이브는 구조가 콤펙트하고 사용하기 편리하며 0.5Kw~65kW의 연속적인 출력을 제공한다. MMC 지능형 드라이브는230과460VAC 시스템에 사용할 수 있기에 광범위한 전원전압 범위에서 운영될 수 있다. MMC 지능형 드라이브는 응용이 간단하다. 일체화 전원과 plug and play 케이블 조합품은 설치를 보다 간단하게 하였다.
더보기 MMC 지능 드라이브 >>
콜모겐 S200 브러시리스 서보 드라이브는 고 성능 서보 기술이 저급 분야에서의 응용을 추진하였지만 안정석과 밀봉 사이즈를 낮추지 않아도 되게 하였다. S200 드라이브와 AKM 서보 모터를 연결하여 전면적인 서보 제어 솔루션을 바로 구현하여 반도체 제조, 전자 조립, 밀봉, 의료와 목공 설비등 애플리케이션을 실현할 수 있다.
더보기 S200 >>
S300(SERVOSTAR 300) 는 일종의 디지털 서보 드라이브이고 복잡한 구동 임무에 전문적으로 사용하며 소요공간이 작은 특징을 가진다. PLC 및 모든 서보 모터의 연통성은 본 증폭기의 기본 기능이다. 본 증폭기는 300여개 모션 임무를 창설, 저축, 연결하여 모션 구성 파일을 생성한다. 쾌속 제어 회로는 고 성능 애플리케이션 및 표준화 모션 제어 시스템을 지원한다.
더보기 S300 >>/S700_safety_side Medium.png)
신형 콜모겐 S700 디지털 드라이브는S300의 기초하에 내장식 이더넷과 신형 안전 기능을 추가하였다. 신형S700과 S300은 호환성이 있고 고급 기능 범위를 구비한다.
더보기 S700 >>