콜모겐은 다양한 고성능 운동 제어기를 제공한다. 그 중에는 PC를 기반으로 한 제어기, 드라이브 내장식 제어기 및 표준 제어기를 포함하며 동시에 I/O, 인터페이스 HMI과 프로그래밍 소프트웨어를 제공한다.
콜모겐의 강력하고 유연한 차량 제어 시스템을 통해 자동차 메이커들은 핵심 기술, 차량 및 기능 연구 개발을 하는데 정력을 집중시킬 수 있고 보다 빠르게 제품을 시장에 출시할 수 있다.
콜모겐에서 세트로 제공하는 솔루션에는 선진적인 콘트롤 기술, 콤펙트한 구조, 편리한 성능 시험이 포함된다.
Kollmorgen에서는 다양한 규격과 패키지형의 영구 자석 모터를 공급한다.
혁신적인 라이너 솔루션 영역에서 다년간 누적된 경험을 이용하여 콜모겐은 정밀형 선형 포지셔너 시스템의 시장 리더 기업으로 되었다. 당사의 제품은 로드, 로드리스 및 슬라이드 테이블 제품이 포함된다.
Micron®플래닛 기어 감속기는 높은토오크체적비, 비틀림 고강성및저피치를요구하는 고정밀도 모션제어애플리케이션에사용된다.