RADFORD, VA – 2011년 5월 12일 Kollmorgen이 프레임리스, 브러시리스 KBM 시리즈 토크 모터를 출시합니다.이 모터는 포장 부문에서 고성능 및 공간 제한 어플리케이션의 요구를 충족시키기 위해 제작되었습니다. 기계로부터 높은 처리량, 낮은 소음 및 긴 수명을 요구하는 OEM은 KMB 모터를 통해 이를 실현할 수 있습니다. 프레임리스, 브러시리스 모터 시리즈는 OEM이 포장 시장에서 경쟁하는 데 필요한 신뢰성과 유연성을 제공합니다. KBM의 다양한 크기, 성능 및 설계 특징은 기계 제조업체에게 가장 중요한 모션 요구사항을 해결하기에 적절한 모션 솔루션을 제공합니다.  

 

“기계의 부하에 직접 연결될 경우 KBM 모터는 전통적인 기계식 변속 시스템에 비해 탁월한 직접 드라이브 회전의 이점을 제공합니다.기어 박스, 타이밍 벨트 및 풀리와 같은 시스템의 기존 구성품을 제거함으로써 KBM 모터는 기계의 처리량을 높이고 소음을 줄이며 유지보수 요구를 줄여 기계의 사용 수명을 연장합니다.”라고 영업 및 마케팅 이사인 Mike Crowe 씨는 말합니다.이러한 이점은 OEM이 더 작고 비용 효율적인 기계를 설계할 수 있도록 컴팩트하지만 고성능으로 제공됩니다.KBM은 Kollmorgen의 혁신적인 모션 솔루션 포트폴리오에 추가된 강력한 제품입니다.  

 

KBM 시리즈는 70년 이상의 모터 설계와 개발 전문성을 활용하여 비용 효율성이 우수하고 4주의 리드 타임으로 제공되는 전력 밀도가 높은 모듈형의 유연한 모터 세트를 제공합니다. OEM은 대부분의 구성품 옵션 및 변형품을 이용하여 제일 적합한 포장 크기와 성능에 맞게 최적화된 모션 솔루션으로 비용 대비 효과적인 기계를 신속하게 개발할 수 있습니다.  

 

KBM 모터는 유지보수 및 수리 비용이 낮고, 기계 가동 중단 시간이 짧으며 서비스 수명이 길다는 점 외에도, 효율성 레벨이 기어 박스 및 타이밍 벨트 시스템과 같은 기계식 변속 솔루션에 비해 10% 이상 크기 때문에 성능이 뛰어납니다.  직접 드라이브 모터 설계, 탁월한 고전력 밀도 및 할로우 샤프트로 인해 KBM 모터는 특히 컴팩트한 기계 모션 솔루션을 가능하게 합니다.또한 이러한 모터는 로터와 부하 사이의 관성비가 커서 높은 관성 부하를 구동할 수 있습니다.그뿐 아니라 뛰어난 가속 및 감속 시간으로 기계 성능을 극대화하는 우수한 역학 특성을 지니고 있습니다.  

 

다른 직접 드라이브 모터 솔루션에 비해 KBM 시리즈는 표준 구성품을 더 많이 구성할 수 있어서 기계 제조업체가 적은 비용으로 고성능 솔루션을 신속하게 개발할 수 있게 합니다. 14가지 크기와 7가지 길이 및 150개 이상의 사전 설계된 모터 권선과 많은 가용 옵션을 통해 기계 제조업체는 사양을 저해하지 않고 작업할 수 있어서 기계를 필요에 맞게 완전히 최적화할 수 있습니다.  훨씬 더 우수한 어플리케이션 성능을 위해, 외부 공기 또는 수냉식 시스템을 설치하여 연속 모터 토크를 크게 높일 수 있습니다.이 다양한 제품 솔루션을 이용하여 OEM은 과도한 개발 비용을 들이지 않고도 기계 모션을 신속하게 최적화할 수 있으며 시장에 더 빨리 출시할 수 있습니다.  항상 옵션을 이용할 수 있으므로 KBM의 다양한 범위의 표준형 모터가 이상적인 형태, 적합성 또는 기능을 제공하지 않는 경우 OEM은 수십년 간 Kollmorgen의 최적화 경험을 기초로 하여 필요한 성능에 가장 비용 효율적인 모션 솔루션을 제공할 수 있다고 확신할 수 있습니다.  

 

“KBM 모터는 그 집합적인 성능 특성으로 인해 포장 기계에 이상적인 솔루션이 됩니다.과부하 용량의 제어 능력이 뛰어날 뿐 아니라 가장 좁은 공간에서도 매우 정밀하며 신뢰할 수 있고 동적인 성능을 제공합니다.”라고 Crowe 씨는 말합니다.실제로 OEM은 KBM 모터가 기계 처리량과 정확도 증가로 인해 다른 옵션보다 더 빠르게 투자 대비 수익을 가져온다는 것을 느끼게 될 것입니다.  

 

자세한 특징

 

KBM 시리즈 모터는 업계에서 입증된 기술을 이용하여 신뢰성이 뛰어나고 안전한 모션 솔루션을 1.45 ~ 3,445Nm의 연속 토크 범위 및 4.91 ~ 12,812Nm의 피크 토크로 제공하기 위해 개발되었습니다. 또한, KBM 모터의 구성 재료는 EC Directive를 충족하고 RoHS 및 UL 사양을 준수하여, 고객이 KBM 모터가 설치된 기계를 더 쉽게 인증 받을 수 있게 합니다. 

   

KBM 프레임리스 브러시리스 모터는 직경 60mm ~ 825mm 범위의 표준 크기로 240 또는 480VAC에서 작동합니다. 각 구조물 크기는 3 또는 4개의 길이로 이용할 수 있습니다.  로터 허브 크기는 고객의 사양에 맞게 개별적으로 조정할 수 있습니다.  

   

KOLLMORGEN 정보

Kollmorgen 은 70년 이상 모션 제어 설계 및 어플리케이션 전문 기술을 통해 전세계 기계 제조업체에 모션 시스템 및 구성품을 공급해 온 우수 업체입니다. 

   

세계적인 수준의 모션에 대한 지식, 업계 제일의 품질 그리고 표준 및 맞춤형 제품의 연결과 통합을 위한 깊은 전문성을 지닌 Kollmorgen은 성능, 신뢰성 및 사용 용이성 등에서 비할 데 없는 우수한 솔루션을 제공하여 기계 제조업체가 확실한 시장 우위를 점할 수 있게 합니다. 자세한 내용은 다음을 참조 www.kollmorgen.com또는 support@kollmorgen.com으로 전자 메일을 보내시거나 1-540-633-3545번으로 전화 주십시오.