RADFORD, VA – Kollmorgen이 새로운 MOTIONEERING® 6.1.0 모션 시스템 크기 지정 및 선택 소프트웨어를 발표합니다. 이 강력한 OEM 설계 도구는 메카니즘 프로젝트 개념을 활용하여 축 부하 정보를 수집 및 저장하고, 어플리케이션 결과를 자동으로 계산하며, 이 결과를 Kollmorgen 제품의 강력한 데이터베이스 카탈로그와 비교하여 모션 시스템 솔루션의 최적화된 선형 또는 회전 모션 시스템 솔루션을 신속하게 파악하고, 특정 기계 제조업체의 적용 요구사항을 충족시킵니다. 버전 6.1.0은 Kollmorgen의 새로운 KBM™ 시리즈 프레임리스 브러시리스 모터AKD™ 서보 드라이브 제품군을 포함한 많은 제품 업데이트를 보유하고 있어서 프레임리스 모터와 드라이브 시스템을 지정하는 자칫 지루할 수 있는 작업을 단순화하는 데 도움을 드립니다.

새 버전은 완벽하게 통합된 모션 어플리케이션을 위해 프레임리스 모터와 드라이브 시스템의 크기 지정 및 선택 과정을 단순화합니다.

MOTIONEERING 6.1.0에는 프로그램 기능, 용어 정의 및 어플리케이션 결과를 얻는 데 사용되는 알고리즘을 설명하는 사용자 친화적인 도움말 파일이 들어 있습니다. 데이터를 다른 이용 가능한 단위로 변환할 수 있는 기능과 더불어 메카니즘 및 모션 프로파일 데이터 입력을 위한 다용도의 측정 단위가 포함되어 있어, 세계 여러 나라에 맞는 기계 설계를 위해서도 편리한 도구입니다. 또한 회전 어플리케이션의 경우 MOTIONEERING 6.1.0은 전원 공급 장치의 적절한 크기 지정 및 분로 재생을 위해 다축 모션의 영향을 계산할 정도로 충분히 유연합니다.

어플리케이션 결과가 얻어지고 시스템 선택이 이루어지면, MOTIONEERING 6.1.0의 PDF 생성기가 어플리케이션 결과, 시스템 및 제품 사양, 시스템 성능 및 플롯 내의 어플리케이션 배치를 포함한 사용자 프로파일 곡선에 대한 완벽한 보고서를 생성하므로 쉽게 검토하고 배포할 수 있는 상태가 됩니다.

MOTIONEERING 6.1.0은 Microsoft® Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 및 Windows 7.0과 호환됩니다. Windows는 미국 및 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.

KOLLMORGEN 정보
Kollmorgen은 60년 이상 모션 제어 설계 및 어플리케이션 전문 기술을 통해 전세계 기계 제조업체에 모션 시스템과 구성품을 공급해 온 우수 업체입니다.

세계적인 수준의 모션에 대한 지식, 업계 제일의 품질 그리고 표준 및 맞춤형 제품의 연결과 통합을 위한 깊은 전문성을 지닌 Kollmorgen은 성능, 신뢰성 및 사용 용이성 등에서 비할 데 없는 우수한 솔루션을 제공하여 기계 제조업체가 확실한 시장 우위를 점할 수 있게 합니다.

자세한 내용은 www.kollmorgen.com을 참조하시거나 contactus@kollmorgen.com으로 전자 메일을 보내주시거나 1-540-633-3545번으로 전화 주십시오.