RADFORD , VA – 2011년 5월 10일 고급 자동화 및 모션 제어 솔루션 플랫폼인 Kollmorgen Automation Suite™를 통해, OEM은 시장에서 입수할 수 있는 다른 시스템보다 더 빠르고 쉽게 더 좋은 포장 기계를 개발할 수 있습니다.  이는 자동화 솔루션의 복잡성을 줄여주는 고성능 다축 어플리케이션에서 전문화를 통해 이루어질 수 있습니다.  직관적이며 시간을 줄여주는 Pipe Network™ 프로그래밍 개념을 적용한 Kollmorgen Automation Suite는 기계 제조업체와 최종 사용자가 중요한 경쟁 우위를 차지할 수 있게 합니다. 기계를 상당히 빠르게 개발하여 나중에 단 몇 초 안에 새로운 제품과 형식에 맞게 적응시킬 수 있기 때문입니다.  Kollmorgen Automation Suite는 또한 정밀도는 높으면서 폐기물 발생이 적어 처리량이 크게 높아지는 추가적인 이점도 가져다 줍니다. 

 

실제 고객 어플리케이션의 사례를 통해 Kollmorgen Automation Suite로 실현할 수 있는 강력한 이점이 증명됩니다.  성능이 키 회전 나이프에 좌우되는 의료 제품의 포장 기계에서 분당 2,200개의 제품으로 처리량이 20%까지 증가할 수 있었습니다.  모션 개발 시간은 5분의 1로 줄어 시장 출시 시간이 더욱 단축되었습니다.  높은 성능과 정밀한 드라이브 제어로 인해, 폐기물의 양도 줄어들었으며 이는 20%의 재료비 감소로 이어졌습니다.  전체적으로 더 높아진 처리량과 폐기물 감소로 인해 전체 생산성이 크게 증가했으며, 이로 인해 5년 이내에 최대 50%까지 수익 증가가 예상됩니다.  

 

또 다른 예: 한 인쇄 제조업체가 Kollmorgen AKD™ 서보 드라이브가 장착된 Kollmorgen Automation Suite를 이용하여 8개의 인쇄 장치가 있는 저압 기계를 개발했습니다.  측정 결과 실린더 교환 중 파지의 비율이 최소 11%까지 줄었습니다. 또한 기계를 아무렇게나 작동하는 경우에도 인쇄 공정 중 처리량이 최소 13%까지 증가했습니다.  현장 직원이 프로그래밍을 더 쉽게 할 수 있도록 사용자 인터페이스에 사용된 용어가 특정한 요구에 맞게 수정되었습니다.  

 

여러 축의 완벽한 동기화  

Kollmorgen Automation Suite 개발 플랫폼은 완벽한 다축 동기화가 필요한 포장, 인쇄 및 전환 기계의 고성능 어플리케이션에 맞게 만들어집니다.  시스템 솔루션을 이용하여 128개의 축으로 구성된 매우 복잡한 시퀀스를 완전히 개발하고 시뮬레이션할 수 있습니다.  통합된 단일 개발 환경에는 제어 시스템의 주요 기능인 모션 제어, PLC 및 HMI 뿐만 아니라 내장될 소프트웨어 및 하드웨어 구성품이 포함됩니다.   드라이브 컨트롤러의 프로그래밍을 위해 Kollmorgen의 독점 그래픽 프로그래밍 환경인 업계 표준 PLCopen 및 Pipe Network를 이용할 수 있습니다.  

 

우수하게 개발된 컨트롤러 및 높은 대역폭과 많은 처리량으로 작동할 수 있는 제어 루프와 함께, Kollmorgen Automation Suite 내의 Pipe Network 환경은 기계 성능 또한 크게 개선시킬 수 있습니다.  그 밖에 매우 복잡한 프로그래밍이 드래그 앤 드롭 기능을 채용한 그래픽 기술 방식으로 대체됩니다.  가상 마스터에서 시작하는 모든 기능과 구성품 간의 관계뿐 아니라 모든 이동 및 설정이 그래픽 기술 블록으로 정의될 수 있습니다.  따라서 시스템의 축 사이의 아키텍쳐 및 관계를 정밀하고 빠르며 명확하게 이해할 수 있는 방식으로 도식화할 수 있습니다. 

 

시스템이 설정되고 나면 Kollmorgen Automation Suite는 가상 시뮬레이션을 실행할 수 있습니다.  모션 프로파일, 축 상태, 동기화 등은 단일 장치를 연결할 필요 없이 모두 실시간으로 최적화될 수 있습니다.  이렇게 하면 기계, 포장 재료 및 제품에서 비용과 시간이 많이 드는 테스트 실행을 피할 수 있습니다.  커미셔닝 시간도 크게 줄어 들며 위험이 감지될 확률을 조기에 제거할 수 있습니다. 

 

KOLLMORGEN 정보


Kollmorgen은 은 70년 이상 모션 제어 설계 및 어플리케이션 전문 기술을 통해 전세계 기계 제조업체에 모션 시스템 및 구성품을 공급해 온 우수 업체입니다.

세계적인 수준의 모션에 대한 지식, 업계 제일의 품질 그리고 표준 및 맞춤형 제품의 연결과 통합을 위한 깊은 전문성을 지닌 Kollmorgen은 성능, 신뢰성 및 사용 용이성 등에서 비할 데 없는 우수한 솔루션을 제공하여 기계 제조업체가 확실한 시장 우위를 점할 수 있게 합니다.

자세한 내용은 www.kollmorgen.com을 참조하시거나 support@kollmorgen.com으로 전자 메일을 보내주시거나 1-540-633-3545번으로 전화 주십시오.