RADFORD , VA – 2011년 5월 10일 .Kollmorgen의 Cartridge Direct Drive Rotary™(DDR) 모터를 통해 Kollmorgen은 포장 기계 OEM과 최종 사용자가 확실한 경쟁 우위를 차지할 수 있게 하는 회전 직접 드라이브 시스템을 제공합니다.  이 시스템은 한결 같이 모터 기어 솔루션보다 20% 이상 기계 가동 시간을 높이고 30% 이상 처리량을 증가시킬 수 있습니다.  이와 동시에 구성품을 40% 이상 줄이고 서비스 비용을 평균 20% 이상 낮춥니다.   가속 및 포지셔닝 정확도, 신뢰성, 원활한 작동, 서보 드라이브 속성, 에너지 효율 및 소음 발생에서도 유의미한 개선을 실현할 수 있습니다.  전체 수명 주기 동안 Cartridge DDR 모터는 최대 50%까지 비용을 절감할 수 있습니다.  

 

Cartridge DDR 모터는 모터 기어 솔루션에 비해서 뿐만 아니라 하우징이 없는 다른 회전 직접 드라이브에 비해서도 수많은 장점이 있습니다.이 모터는 표준 솔루션을 의미하며 또한 매우 가변적이고 유연하게 적응할 수 있기 때문에 개별 구성품을 개조하고 기계의 개발 및 생산 과정에서 통합할 필요가 없습니다.또한 다른 특수 솔루션에서 시간이 많이 걸리고 노동력이 집중되는 어셈블리와 더 비싼 테스트 단계를 고려할 때 일반적으로 발생하던 추가 비용이 발생하지 않습니다.이와 동시에 기술적 예측 불가능성도 낮아집니다.  

 

Cartridge DDR 모터와 Kollmorgen의 다목적 AKD™ 서보 드라이브를 조합하면 기계 성능을 훨씬 더 개선할 수 있습니다.AKD에 저장된 모터 데이터뿐 아니라 정교한 제어 알고리즘으로 인해 더 큰 정밀도와 최적화된 에너지 사용 그리고 생산성 증대가 실현됩니다. .   사전 구성된 모터 데이터와 피드백 장치 데이터로 인해 설치 및 커미셔닝이 더 용이하고 빨라집니다. .  

   

정교한 모듈형 시스템을 통해 Kollmorgen은 Cartridge DDR을 고객의 요구에 딱 맞게 개조할 수 있습니다.5가지 프레임 크기, 17가지 길이 및 52가지 표준 권선을 이용할 수 있으며 동시에 공칭 토크 값이 4 ~ 510Nm이고 피크 토크가 최대 1,090Nm에 달하며 속도는 최대 1,500RPM까지 가능합니다.Kollmorgen은 각 어플리케이션에 완벽한 Cartridge DDR 솔루션을 구축하기 위해 많은 분석 및 설계 도구 그리고 필요할 경우 공동 엔지니어링을 통한 컨설팅으로 고객을 지원합니다.  

 

포장 기계 이외에 Cartridge DDR 모터는 수많은 다른 어플리케이션에서 사용됩니다. 기존 어플리케이션에는 재료 펀칭 및 성형, 인쇄 몰딩 및 밀봉 등이 있습니다.5년 동안 이 모터를 사용하면 가동 시간 증가, 유지보수 감소, 에너지 소비량 절감 및 처리량 개선을 통해 약 $10,000의 운영비를 줄일 수 있습니다.  

 

KOLLMORGEN 정보

Kollmorgen 은 70년 이상 모션 제어 설계 및 어플리케이션 전문 기술을 통해 전세계 기계 제조업체에 모션 시스템 및 구성품을 공급해 온 우수 업체입니다.

   

세계적인 수준의 모션에 대한 지식, 업계 제일의 품질 그리고 표준 및 맞춤형 제품의 연결과 통합을 위한 깊은 전문성을 지닌 Kollmorgen은 성능, 신뢰성 및 사용 용이성 등에서 비할 데 없는 우수한 솔루션을 제공하여 기계 제조업체가 확실한 시장 우위를 점할 수 있게 합니다.

 

자세한 내용은 다음을 참조 www.kollmorgen.com 또는 support@kollmorgen.com 으로 전자 메일을 보내시거나 1-540-633-3545번으로 전화 주십시오.