RADFORD, VA, 2010년 8월 13일 - Jakob Graphic Services GmbH의 점보 볼 콜레이터는 용지, 절단 삽입물이 포함된 인쇄물, 마무리 처리되거나 되지 않은 브로셔, 달력 및 유사한 인쇄물을 자동으로 제본, 접착, 라벨링, 폴딩 및 절단할 수 있습니다. 이 기계는 매우 단순하고 빠른 전환 시스템에 새 작업을 신속하게 적용하면서 고도로 동적인 프로세스 중에 정밀한 작업을 수행합니다. 실제로 단 몇 초 안에 서보 절단기 서식 조정 및 전반적인 변경까지 수행할 수 있습니다. 이 기계의 핵심은 Kollmorgen Automation Suite™(KAS)입니다. 강력한 Kollmorgen 서보 기술 외에도 KAS 소프트웨어 패키지는 단순한 프로그래밍 인터페이스 및 실시간 시스템 시뮬레이션을 이용하여 신속한 개발과 커미셔닝에 중요한 역할을 수행합니다.

Kollmorgen Automation Suite(KAS)를 사용할 때의 주요 성과:

  • 올인원 IPC 모듈을 이용한 캐비닛 크기 감소
  • 총 어플리케이션 개발 시간: 1주
  • 기계 처리량: 200m/min*(+30%)
    *실제 절단 속도는 절단 유형에 따라 다름

대부분의 고객은 매우 광범위한 인쇄 용지 제품을 보유하고 있으며, 전환 및 설정 시간은 기계 효율을 크게 저하시킵니다. 이를 염두에 둔 Jakob Graphic Services는 튼튼한 구조로 높은 수준의 기능을 제공할 뿐만 아니라 신속한 기계 설비 개편으로 작동을 단순화하는 기계를 개발하고자 했습니다. 회사는 곧 이와 같은 혁신적인 자동 용지 제본기를 만드는 데 필요한 성능 및 기능을 제공하는 것이 최첨단 서보 기술이라 판단하고, 솔루션을 제공하기 위해 Kollmorgen과 협력 관계를 맺었습니다.

Jakob 롤 콜레이터에 필수적인 높은 수준의 유연성
사용자는 이 고급 솔루션을 이용하여 연속 용지, 개별 용지 및 메일링 제품을 과거보다 더 빠르고 효율적으로 생산할 수 있습니다. 최대 롤 직경은 50"이며 롤 너비는 100 ~ 500mm(4in. – 27in.)입니다. 제본된 용지는 크림핑하거나 접착하거나 철 할 수 있습니다. 크림핑 도구로 용지를 연결합니다. 교차 절단 후 가속기 벨트를 사용하여 스트림을 하나의 컨베이어로 유도합니다. 지정된 수의 스트림에 도달하면 스트림은 자동으로 포장을 위해 쌓이게 됩니다.

전통적인 기계와 달리, 이 제품은 Kollmorgen 고성능 AKM™ 서보 모터 및 정밀 기어 박스를 사용하기 때문에 교차 절단이나 여러 가지 용지 형식으로 천공하기 위해 실린더 및 기어휠을 교체할 필요가 없습니다.

자유롭게 프로그래밍 할 수 있는 제어장치에 맞춤형 서식을 사용할 수 있습니다. 서식 전환은 터치스크린 디스플레이에서 실행됩니다. 추가적인 기술 특징은 다음과 같습니다.

  • 빠른 전환 빈도로 접착제를 바를 수 있는 전자식 로우 접착 밸브
  • 스프로켓 홀 스트림을 절단하기 위한 다양한 절단 장치
  • 사전 분류기, 라벨링 기계, 레이저/잉크젯 시스템 및 추가적인 인쇄/포켓 폴딩 장치와 같은 추가 장치 통합 가능

서보 절단기의 재편 시간으로 개선의 여지 제공
Jakob Graphic Services GmbH의 개발자는 예비 설계에서의 주요 과제인 기계 개발의 핵심은 실린더(인쇄 형식과 무관)가 간단한 조정을 통해 공급된 인쇄 연속 용지 두루마리의 가변 절단 형식을 가능하게 하는지 확인하는 것이었습니다. 심지어 개별 섹션 사이에서도 가공 중의 비대칭 형식과 같은 문제를 처리하기 위해 추가 조정을 수행해야 했습니다.

하나의 예로서 이 기능은 378mm 크기의 판형 달력 블록을 연속 인쇄 중에 50mm로 늘릴 수 있어서, 일반적인 인치 형식을 가공에 적용할 수 있습니다. 서보 절단기 실린더는 24인치로 설정되지만, 언급된 50mm로 절단되도록 하려면 17인치가 되도록 전자적으로 프로그래밍해야 합니다. 블레이드나 절단 사이에서 조정을 하면 항상 속도가 빨라지거나 느려질 수 있습니다. 그러나 시스템 작업자의 생산성을 높이기 위해 항상 용지 두루마리 속도에 맞춰 분리 절단이 이루어집니다. Kollmorgen Automation Suite는 이러한 요구를 충족하면서 Jakob Graphic Services에 기존 어플리케이션뿐 아니라 미래의 어플리케이션을 위해서도 소프트웨어 및 하드웨어를 제공합니다.

"Kollmorgen Automation Suite를 선택하기로 결정하게 하는 중요한 요인은 모션 제어, PLC 및 HMI/SCADA(당사의 경우 산업용 PC) 기능을 하나의 프로세서를 통해 이용할 수 있기 때문입니다. 이 표준 도구를 이용하여 회사 고유의 노하우와 맞춤형 솔루션을 개별 어플리케이션에 비용 효율적으로 도입할 수 있습니다."라고 Jakob Graphic Services GmbH의 설계 엔지니어링 및 기술 관리자는 설명합니다. 그는 또 "게다가 프로그래밍 및 커미셔닝 속도를 매우 빠르게 하고 기계의 성능을 높여 줍니다."라고 덧붙입니다.

Kollmorgen Automation Suite – 표준 개발 환경의 확장 가능한 시스템
Kollmorgen Automation Suite는 Kollmorgen의 입증되고 고도로 직관적인 Pipe Network™ 프로그래밍 언어에 뿌리를 두고 있습니다. 표준화된 개발 플랫폼을 갖춘 확장 가능한 시스템으로서, 제어 시스템의 3가지 주요 기능인 HMI, PLC모션 제어를 공통 개발 및 소프트웨어 환경에 직접 연결합니다. 통합된 개발 도구에는 IEC 61131-3 언어 편집기 전체(기능 순서도 – SFC, 기능 블록도 – FDB, 사다리 다이어그램 - LD, 구조화된 텍스트 - ST 및 지침 목록 – IL), 공통 프로그램 컴파일러, 오프라인 모션 PLC 프로그램 시뮬레이터 및 HMI 개발 도구가 있습니다. 이러한 올인원 솔루션은 프로그래밍 및 커미셔닝 시간을 크게 줄입니다.

확장된 KAS 기능을 이용하여 기계 개발자는 프로그램을 빠르게 어셈블링하고 시스템 지원 비주얼 프로젝트 엔지니어링 환경에서 성능 출력을 달성할 수 있습니다. KAS에서의 프로그래밍은 간단히 그래픽 설명 블록을 이용하여 구성품 사이의 기계적 관계만 기술합니다. 그래픽 PipeNetwork 편집기가 이 작업을 완료하도록 확장 모션 라이브러리를 이용할 수 있습니다. 모든 기계의 내부 프로세서는 얼마나 복잡하든 간에 최적의 설정을 확인하고 커미셔닝 전에 문제를 제거하기 위해 시뮬레이션하고 그 결과를 제어 시스템에 직접 로드할 수 있습니다.

"KAS를 통해 당사의 기존 및 향후 가공 기계에 이상적이며 당사의 고객이 요구하는 고성능을 만족하는 서보 기술 솔루션을 찾았습니다. 이로 인해 만들어지는 기계적 특성은 Jakob 기계에 중요하며, 고유한 판매 소구점이 됩니다. 시간이 오래 걸리는 수동 재편이나 설정 조치는 전자식 서보 기술 덕분에 이제 옛 일이 되었습니다. 이 새로운 절차를 통해 절감된 시간은 수익성에도 크게 도움이 되는 것으로 입증되었습니다. 오류로 인해 발생하는 불량이 없어지고 커미셔닝이 '공식 절차'가 되었습니다."라고 Jakob Graphic Services GmbH의 판매 관리자는 말합니다. 그리고 "게다가 완전한 디지털 서보 증폭기, 서보 모터, 모션 제어, PLC에서부터 시각화(HMI) 및 터치스크린 디스플레이에 이르기까지 '단일 파트너로부터 모든 것을" 확보하는 것에는 많은 이점이 있습니다.라고 덧붙입니다.

JAKOB GRAPHIC SERVICES 정보
Jakob Graphic Services GmbH 는 1985년부터 인쇄 제품 가공을 위한 기계류와 장치를 설계하고 있습니다. 특허 받은 ROTALOCK 고정 헤드가 이 회사 제품군의 토대를 이루었으며 오늘날 Jakob 파일 및 릴 콜레이터는 전세계 수많은 인쇄소에서 단일 및 다중 시프트로 실행되고 있습니다.

달력 블록을 생산하는 기계 시스템과 서보 절단기 및 서보 폴더 기능을 이용하는 오프라인 솔루션은 현재 이용 가능한 광범위한 솔루션을 완벽하게 만듭니다. Jakob은 능숙한 고객과의 협력을 통해 특정한 어플리케이션 요구를 정확하게 실현합니다.

자세한 내용은 http://www.jakob-gmbh.eu/content/index_eng.html을 참조하시거나 0049 6157 95170번으로 전화 주십시오.

KOLLMORGEN 정보
Kollmorgen 은 60년 이상 모션 제어 설계 및 어플리케이션 전문 기술을 통해 전세계 기계 제조업체에 모션 시스템과 구성품을 공급해 온 우수 업체입니다.

세계적인 수준의 모션에 대한 지식, 업계 제일의 품질 그리고 표준 및 맞춤형 제품의 연결과 통합을 위한 깊은 전문성을 지닌 Kollmorgen은 성능, 신뢰성 및 사용 용이성 등에서 비할 데 없는 우수한 솔루션을 제공하여 기계 제조업체가 확실한 시장 우위를 점할 수 있게 합니다.

자세한 내용은 www.kollmorgen.com을 참조하시거나 contactus@kollmorgen.com으로 전자 메일을 보내주시거나 1-540-633-3545번으로 전화 주십시오.