RADFORD, VA, 2010년 10월 8일 – Kollmorgen이 Control Design 잡지에 의해 2011년 Readers' Choide Awards에서 제일 선호하는 스테퍼 모터 벤더로 인정되었습니다. 이 상은 산업 자동화 및 제어 제품의 지정, 추천 또는 구매 권한을 가진 가입자에게 실시되는 자체 설문 조사를 통해 수여됩니다. 벤더 목록을 빼고 하드웨어와 소프트웨어 범주를 나열한 후 참가자에게 사용한 경험이 있는 제품에 대해 가장 좋은 벤더를 하나 표시하도록 요청했습니다.

 

Kollmorgen의 고성능 스테퍼 모터는 정밀하고 비용 효율적이며 유지보수가 필요 없는 모션 제어를 제공하여 엔지니어가 최적화된 기계를 더 빠르게 제작할 수 있습니다. 이러한 2상 스텝 모터는 본질적으로 매우 정밀한 1.8° 증분(200/회전)으로 이동하며 제어가 간단하고 복잡하거나 비싼 피드백 장치가 필요하지 않습니다. 마이크로 스테핑 드라이브와 결합하면 각 1.8° 스텝을 훨씬 더 작은 증분으로 나눠 서보와 같은 성능을 발휘할 수 있습니다. 그리고 위치 확인이 필요할 경우 인코더가 장착된 모터를 이용할 수 있습니다. 여러 가지 스텝 모터 제품군은 더 높은 토크와 가속을 위해 Kollmorgen의 혁신적인 SIGMAX® 기술을 추가로 구현했습니다. 사용 용이성, 단순화된 제어 요구 및 값비싼 피드백이 필요하지 않기 때문에 Kollmorgen 스텝 모터는 공압식, 유압식 그리고 서보 모터 시스템의 훌륭한 대안이 되고 있습니다.

CT 시리즈는 Kollmorgen의 뛰어난 스텝 모터 제품군 중 하나로, 이 시리즈는 혁신적인 냉각 기술, 고토크 자기 설계, 견고한 베어링 및 고압 절연 시스템을 내장하고 있습니다. 이러한 특징을 통해 고토크 모터를 제공하므로, 큰 기계 부하를 지탱하고 모든 드라이브에 사용할 수 있습니다. 또 다른 제품군인 Pacific Scientific POWERMAX II® P 및 M 시리즈는 NEMA 23(60mm) 스텝 모터에 중요한 표준을 설정했습니다. 이 모터는 42 ~ 253oz-in.의 홀딩 토크를 제공하는 1/2, 단일 및 2-스택 구성으로 이용할 수 있습니다. M 시리즈 모터에는 SIGMAX® 기술이 추가로 구현되었습니다. 또한 Pacific Scientific POWERPAC® N3, N4, K3 및 K4 시리즈에 있는 하이브리드 스텝 모터를 이용하여 기계 제조업체는 더 작은 패키지에서 더 많은 전력을 기대할 수 있습니다. 이렇게 견고한 NEMA 34 및 42(90 및 110mm) 프레임 모터는 프레임 크기당 업계 최고의 토크 범위를 제공합니다.

KOLLMORGEN 정보Kollmorgen
은 60년 이상 모션 제어 설계 및 어플리케이션 전문 기술을 통해 전세계 기계 제조업체에 모션 시스템과 구성품을 공급해 온 우수 업체입니다.

세계적인 수준의 모션에 대한 지식, 업계 제일의 품질 그리고 표준 및 맞춤형 제품의 연결과 통합을 위한 깊은 전문성을 지닌 Kollmorgen은 성능, 신뢰성 및 사용 용이성 등에서 비할 데 없는 우수한 솔루션을 제공하여 기계 제조업체가 확실한 시장 우위를 점할 수 있게 합니다.

자세한 내용은 www.kollmorgen.com을 참조하시거나 contactus@kollmorgen.com으로 전자 메일을 보내주시거나 1-540-633-3545번으로 전화 주십시오.