KollmorgenNDC Suite 기술로 자동화된 표준 지게차가 KNAPP 그룹의 자회사인 KNAPP Systemintegration GmbH가 슬로베니아 선두의 수퍼마켓 소매업체인 Engrotuš d.d.에 설치한 Pick-n-Go® 솔루션의 핵심입니다. 이 솔루션은 Engrotuš d.d.에서 주문 수집 프로세스의 전반적인 효율성을 크게 개선시키면서 한편으로는 내부의 다른 운송 요구를 합리화하고 전체 운영 비용을 절감했습니다.

현재 창고 인프라 내에 설치된 비용 대비 효과적인 솔루션으로 수집 생산성을 증대하여 운영 비용 절감

Kollmorgen의 제품 마케팅 관리자인 Tomas Angervall 씨는 “Engrotuš d.d.는 현재 창고 인프라를 완전히 바꿔야 할 필요가 있어서 완전 자동화된 수집 솔루션을 고려했지만 오래지 않아 터무니 없이 비용이 많이 든다는 결론을 내렸습니다.”라고 말합니다. “대신에, OSR Shuttle-System 및 KNAPP가 구현한 WMS로 이루어진 전체 조달 솔루션의 구성 요소로서 Pick-n-Go 솔루션으로 결정했습니다. 이 시스템은 완전 자동화된 시스템보다 상당히 낮은 비용에 기존 유통 센터의 인프라 내에 설치되었습니다.”라고 덧붙였습니다.

Kollmorgen NDC Suite 기술을 구현한 KNAPP의 자동 지게차는 Engrotuš d.d. 유통 센터에서 신선 제품 및 냉장 제품에 사용 중입니다. 자동 지게차는 빈 롤러 케이지를 가져오고 RF 단자가 장착된 수집기를 필요한 수집 위치로 옮기며 채워진 롤러 케이지를 처리하는 데 사용됩니다. 또한 goods-to-man 수집(KNAPP의 OSR Shuttle) 구역에서 채워진 롤러 케이지를 수집하고 운송 구역으로 옮기는 일과 같은 단순한 운송 작업을 위해서도 사용됩니다. 자동 지게차는 수집기와 수동 지게차가 섞여 있는 환경에서 안전하게 작동하며 수집을 위한 인력을 최대한 활용할 수 있게 합니다.

무인 제어 기술의 선두 제조업체인 Kollmorgen과 업계 제일의 창고 자동화 전문 기업인 KNAPP는 NDC Suite 기술 기반의 자동 주문 수집 및 자동 운송을 위한 창고 어플리케이션에서 전략적인 글로벌 협력 관계를 맺고 있습니다.

Kollmorgen의 Pick-n-Go는 운영 비용을 크게 줄이면서 주문 처리 프로세스를 능률화시키는 고도의 유연성을 갖춘 주문 수집 시스템입니다. Pick-n-Go 시스템은 기존의 창고 관리 시스템 및 프로세스와 원활하게 통합되며 특정한 어플리케이션의 요구를 만족시킬 수 있도록 쉽게 적응이 가능합니다. 많은 어플리케이션에서 Pick-n-Go 시스템은 주문 수집 생산성을 60% 이상 개선하며 12-24개월 안에 수지를 맞출 수 있게 합니다.

Kollmorgen의 NDC Suite는 완전히 자동화된 유도 차량(AGV) 제어 솔루션으로서 시스템 통합 업체 및 최종 사용자의 총 비용 절감을 약속드립니다. NDC Suite의 핵심은 Kollmorgen의 어플리케이션에 독립적이며 확장 가능한 제어 모듈인 NDC8로, 단순한 소규모부터 복잡한 대규모에 이르기까지 모든 AGV와 함께 작동할 수 있습니다. 또한 호스트 시스템과 재료 처리 시스템을 쉽게 통합하고 모든 곳에 동일한 플랫폼이 사용되기 때문에 모든 유형의 어플리케이션에 동일한 엔지니어링 기술이 적용됩니다.

KNAPP 정보
KNAPP AG는 창고 조달 및 창고 자동화 분야에서 최고의 시스템과 솔루션을 제공하는 업체로 평가되고 있습니다. 오스트리아 Hart bei Graz에 본사를 두고 전세계 26개의 자회사와 사무소를 보유함으로써 국제적인 그룹 회사로 인정받고 있습니다.

KNAPP 그룹은 솔루션 제공업체로서, 시스템 개발, 설치 및 시작부터 포괄적인 AS 지원까지 거래 및 생산 부분에서 단일의 출처로부터 유통 창고의 현대화 또는 리모델링을 위한 모든 것을 제공합니다. 창고 및 자동화 프로젝트를 위한 특허 받은 조달 구성 요소의 맞춤형 개조와 효율적인 조달 솔루션의 모든 요구를 충족시키는 주요 고객을 위한 맞춤형 시스템부터 기존 창고의 서비스와 유지보수까지 폭 넓은 범위의 제품을 보유하고 있습니다.

55년 이상의 경험과 1,200개 이상의 프로젝트 성공으로 쌓아온 노하우를 바탕으로, KNAPP는 오늘날 컨베이어 시스템, 수집 시스템, 창고 조달 및 창고 조달 소프트웨어의 세계적인 업체가 되었습니다.

자세한 내용은 www.knapp.com을 참조하시거나 sales.us@knapp.com으로 전자 메일을 보내주시거나 1-678-388-2880번으로 전화 주십시오.

KOLLMORGEN 정보
Kollmorgen은 60년 이상 모션 제어 설계 및 어플리케이션 전문 기술을 통해 전세계 기계 제조업체에 모션 시스템과 구성품을 공급해 온 우수 업체입니다.

세계적인 수준의 모션에 대한 지식, 업계 제일의 품질 및 시장 점유율 그리고 35년간 무인 제어 기술의 입증된 성능을 보유한 Kollmorgen은 성능, 신뢰성 및 사용 용이성 등에서 비할 데 없는 우수한 무인 제어 솔루션을 제공하여 창고 운영 회사가 확실한 시장 우위를 점할 수 있게 합니다. Kollmorgen의 기술 및 전문성은 무인 차량(1972년), 레이저 유도 차량(1990년), Pick-n-Go 시스템(2007년) 및 16개의 제어 휠을 장착한 170미터 톤의 무인 차량(2009년)을 위한 세계 최초의 차량 생산 공장의 핵심 요소입니다.

자세한 내용은 www.pick-n-go.comwww.ndcsuite.com을 참조하시거나 na.pickngo@kollmorgen.com으로 전자 메일을 보내주시거나 1-540-467-3086번으로 전화 주십시오.