Radford, Va, 2010년 5월 10일 – Kollmorgen의 AKD™ 서보 드라이브가 모션 제어/자동화 부문에서 2010 Design News Golden Mousetrap Award Finalist로 선정되었습니다. 이더넷 기반의 AKD는 기본 토크 및 속도 어플리케이션부터 Kollmorgen에서 새로 구축한 강력하고 완벽한 새로운 기계 자동화 솔루션인 Kollmorgen Automation Suite™를 통한 인덱싱 또는 다축 프로그램 가능 모션에 이르기까지, 거의 모든 어플리케이션의 고유한 성능 요구사항을 충족하도록 업계 최고의 유연성, 확장성 및 전력 범위를 통해 동급 최고 수준의 성능을 제공합니다. 

기계 제조업체는 AKD 서보 드라이브를 이용하여 다양한 유형의 드라이브를 저장, 이해 및 프로그래밍하는 작업과 관련된 엔지니어링 시간과 비용을 최소화하면서, 여러 어플리케이션에 최적화된 기계 성능, 처리량 및 정확도를 제공하기 위해 전력 범위에 걸쳐 공통 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 사용해 단일의 드라이브 제품군으로 표준화할 수 있습니다.

"Design News는 새롭고 혁신적인 제품을 개발하기 위한 위대한 노력으로 2010 Golden Mousetrap Award를 수상하고 최종 결선에 오른 설계 엔지니어들에게 축하의 말을 전합니다. 언제나처럼 이러한 제품은 오늘날의 엔지니어들이 기발한 방법으로 '매력적인 신제품'을 만들고 있음을 보여주며, 저희는 이러한 엔지니어들의 공헌에 감사하고 있습니다."라고 Design News의 매니징 에디터인 Jennifer Roy 씨는 말합니다.

20여년 이상 Design News Awards Program은 엔지니어링 혁신과 제품 설계의 창조성을 기리는 상을 수여해 왔습니다. 2010년의 경우 Golden Mousetrap 상은 4가지 주요 부문(전자, 모션 제어/자동화, 하드웨어/소프트웨어, 재료/고정/연결/조립)과 20가지 하위 부문에서 수여되었습니다. Design News 에디터들은 수많은 신청서를 받아 각 기술 분야의 전문성을 토대로 어렵게 수상자와 결승 진출자를 선정했습니다.

“AKD는 OEM이 기계 성능을 확장하고 통합 속도를 높이는 데 필요한 다목적성, 통신 기능 및 전력을 갖출 수 있도록 특별히 설계되었습니다. AKD는 표준 Kollmorgen 서보 모터를 이용하여 진정한 플러그 앤 플레이(plug-and-play) 작동을 용이하게 만들어, 최적화된 고성능 시스템을 저성능 옵션에 비해 작은 공간과 적은 비용으로 가동하고 빠르게 실행할 수 있게 합니다. 기본 하드웨어에서 이용 가능한 다양한 이더넷 연결 옵션으로 별도의 옵션 카드 없이도 다양한 개방형 및 폐쇄형 프로토콜을 지원합니다. 그리고 소형의 간단한 설계로 넓은 전력 범위를 제공하여 기계 제조업체가 단일 인터페이스로 강력한 드라이브를 이용할 수 있게 합니다.”라고 제품 관리자인 Josh Inman 씨는 말합니다.

AKD 는 120/240VAC 또는 480VAC로 작동하며 3 ~ 24Arms 연속 전류 및 9 ~ 48Arms 피크 전류의 전력 범위를 가지고 있습니다. 최대 96Arms의 연속 및 192Arms의 피크 전력 범위를 지원하는 업계 제일의 모델은 2010년에 제공될 예정입니다. AKD의 고전력 밀도를 통해 기계 제조업체는 168mm x 57mm x 153mm와 같은 소형 드라이브에서도 더 큰 힘을 제공할 수 있습니다. 결과적으로 OEM은 기계의 크기를 줄이거나 늘리지 않고도 파워를 높일 수 있습니다. 또한 기계 제조업체는 전체 AKD 전력 범위에 걸쳐 공통 인터페이스 및 하드웨어를 사용하므로 빠른 커미셔닝 및 문제 해결을 통한 이점도 누릴 수 있습니다.

AKD는 별도의 옵션 카드 없이도 특유의 방법으로 기본 하드웨어에서 다양한 피드백 장치 및 이더넷 모션 버스를 지원할 수 있습니다. 현재 지원되는 피드백 장치에는 Smart Feedback Devices(SFD), Endat, BiSS, Analog Sine/Cos 인코더, 증분 인코더, HIPERFACE® 및 리졸버가 있습니다. 현재 지원되는 이더넷 모션 버스에는 EtherCAT®, CANopen®이 있으며 곧 Modbus/TCP도 포함될 예정입니다. 이러한 기능을 기본 하드웨어에서 "바로" 이용할 수 있기 때문에 AKD는 옵션 카드 통합에 관련된 비용 및 전체 공간을 줄이면서 품질과 작동 유연성을 극대화합니다.

AKD는 특허 받은 자동 튜닝 알고리즘을 제공하여 특허 출원 중인 옵저버를 비롯한 모든 게인을 자동으로 조정합니다. 이 고급 자동 튜닝 기능은 또한 동적 부하에 즉각적인 적응형 응답을 제공하여, 모든 모터 유형을 정밀하게 제어할 수 있습니다. 아울러 자동 튜닝 기능은 기계 설계의 미흡한 부분을 보완하고 기계 제조업체가 호환형 변속기 및 커플링을 보정하여 기계의 본래 성능이 저하되는 가장 어려운 문제를 해결할 수 있게 합니다.

최대 27-비트의 분해능을 가진 AKD는 기계 정밀도 개선을 위해 업계 최저의 소음 특성을 제공합니다. 또한, 강력한 듀얼 프로세서 시스템으로 매우 빠른 정착 시간 동안 높은 분해능으로 업계 제일의 서보 알고리즘을 실행합니다. AKD는 0.67μs로 토크 루프 업데이트를 제공하기 때문에, 속도 및 위치 루프가 각각 62.5μs 및 125μs로 시장에서 선두를 차지함과 동시에 이러한 드라이브는 부하 변경 조건을 즉시 수용하여 업계 제일의 성능을 실현합니다.


AKD 의 사용이 쉬운 GUI는 빠른 커미셔닝과 진단을 위한 6-채널 실시간 소프트웨어 오실로스코프를 특징으로 합니다. 다기능 Bode 플롯을 통해 사용자는 신속하게 성능을 평가하고, 프로그램 가능 명령의 자동 완성 기능으로 매개변수 이름을 찾는 시간을 줄일 수 있습니다. 사용자는 원클릭 캡처와 프로그램 플롯 및 매개변수 설정값 공유 기능을 이용해 기계 성능 데이터를 즉시 전송할 수 있습니다. AKD를 이용하면 시스템 성능을 쉽게 모니터링하고 시스템 정보를 공유할 수 있기 때문에, 사실상 Kollmorgen 모터와 드라이브 시스템을 가동하고 실행하기 위한 작업이 없어지고 전체 전력 범위에서 사용자 친화적 인터페이스를 통해 직관적인 프로세스로 커미셔닝을 실시하고 일반적인 상호 작용을 실행할 수 있습니다.

참고할 추가 기능 및 이점:
• 믿을 수 있고 반복 가능한 단계를 지원하는 디지털 신호 처리기 제어
• 빠르고 용이한 설치를 위한 I/O의 나사 단자 커넥터
• 잡음을 줄이고 추가 하드웨어의 필요성을 없애 주는 광 분리 I/O
• SIL-검정을 거친 과전압, 전류 및 온도 감지 기능으로 더욱 믿을 수 있음
• 가용한 I/O를 늘리고 NVRAM을 추가하는 옵션 카드
• 다축 기계 제어 기능을 제공하는 처리 성능

AKD는 0°C ~ 40°C(경감의 경우 최대 55°C까지)의 주변 온도 범위에서 작동이 평가되었으며 340,000시간 이상의 강력한 MTBF를 자랑합니다. Category 3/Sil2 및 RoHS 표준을 준수하고 IEC60601의 절연 요구사항을 충족하며, UL에 등록되고 CE 마크를 획득했습니다.

AKD는 제공하는 기능의 폭과 깊이로 인해 포장, 전환, 인쇄, 식음료, 재료 성형, 태양광 및 의료 분야와 같은 많은 산업에서 다양한 어플리케이션에 이상적인 고성능 드라이브 솔루션이 되었습니다.

KOLLMORGEN 정보 Kollmorgen 은 60년 이상 모션 제어 설계 및 어플리케이션 전문 기술을 통해 전세계 기계 제조업체에 모션 시스템과 구성품을 공급해 온 우수 업체입니다.

세계적인 수준의 모션에 대한 지식, 업계 제일의 품질 그리고 표준 및 맞춤형 제품의 연결과 통합을 위한 깊은 전문성을 지닌 Kollmorgen은 성능, 신뢰성 및 사용 용이성 등에서 비할 데 없는 우수한 솔루션을 제공하여 기계 제조업체가 확실한 시장 우위를 점할 수 있게 합니다.

자세한 내용은 www.kollmorgen.com을 참조하시거나 contactus@kollmorgen.com으로 전자 메일을 보내주시거나 1-540-633-3545번으로 전화 주십시오.