보도 자료

  • 2011-05-12

    Kollmorgen KBM™ 시리즈 모터를 통해 확실한 포장 기계 성능 실현

    RADFORD, VA – 2011년 5월 12일Kollmorgen이 프레임리스, 브러시리스 KBM 시리즈 토크 모터를 출시합니다.이 모터는 포장 부문에서 고성능 및 공간 제한 어플리케이션의 요구를 충족시키기 위해 제작되었습니다. 기계로부터 높은 처리량, 낮은 소음 및 긴 수명을 요구하는 OEM은 KMB 모터를 통해 이를 실현할 수 있습니다. 프레임리스, 브러시리스 모터 시리즈는 OEM이 포장 시장에서 경쟁하는 데 필요한 신뢰성과 유연성을 제공합니다. KBM의 다양한 크기, 성능 및 설계 특징은 기계 제조업체에게 가장 중요한 모션 요구사항을 해결하기에 적절한 모션 솔루션을 제공합니다.  

    자세한 내용 보기
  • 2011-05-10

    포장 기계의 신속한 최적화

    RADFORD, VA– 2011년 5월 10일고급 자동화 및 모션 제어 솔루션 플랫폼인 Kollmorgen Automation Suite™를 통해,OEM은 시장에서 입수할 수 있는 다른 시스템보다 더 빠르고 쉽게 더 좋은 포장 기계를 개발할 수 있습니다.  이는 자동화 솔루션의 복잡성을 줄여주는 고성능 다축 어플리케이션에서 전문화를 통해 이루어질 수 있습니다.  직관적이며 시간을 줄여주는 Pipe Network™ 프로그래밍 개념을 적용한 Kollmorgen Automation Suite는 기계 제조업체와 최종 사용자가 중요한 경쟁 우위를 차지할 수 있게 합니다. 기계를 상당히 빠르게 개발하여 나중에 단 몇 초 안에 새로운 제품과 형식에 맞게 적응시킬 수 있기 때문입니다.  Kollmorgen Automation Suite는 또한 정밀도는 높으면서 폐기물 발생이 적어 처리량이 크게 높아지는 추가적인 이점도 가져다 줍니다.  

    자세한 내용 보기
  • 2011-01-11

    업계 최고의 토크 밀도를 제공하는 Kollmorgen AKM™8 모터 시리즈

    RADFORD, VA - 1월 11, 2011 - Kollmorgen이 전세계적으로 현장에서 입증된 AKM 모터 시리즈에 최근 추가한 AKM™ 8 서보 모터를 공개합니다. 기본 하드웨어의 포괄적인 요구사항을 충족하는 우수한 기능 세트를 갖춘 AKM8 모터는 높은 토크 밀도를 제공하여 현재 이용 가능한 등급의 표준형 모터보다 30% 짧은 하우징에서 가장 넓은 토크/속도 범위를 수용합니다.

    자세한 내용 보기