top pick

KBM 시리즈 프레임리스

KBM 프레임 리스 모터 시리즈는 당사의 최신 다이렉트 드라이브 기술을 이용한 제품이다. KBM 시리즈 프레임 리스 모터는 다양한 규격과 토크를 통해 오늘날의 설계 엔지니어들을 위해 필요한 고성능, 오랜 수명, 편리한 설치를 제공하고 있다. 옵션사항인 밀페 디지털 홀 효과 센서는 사전의 조절과 설치한 늘어날 수 있는 축방향 회전자를 통해 적합한 트리거링을 구현한다. 다양한 절연 선택을 통해 광범위한 회로 입력 전압하에서 작업을 할 수 있다. 당사는 진일보 최적화한 KBM시리즈 프레임 리스 모터와 전체 맞춤형 프레임 리스 모터 솔루션을 제공하여 특수한 응용 요구를 만족시키고 있다. 당사의 최적화 솔루션은 특수형 코일 장치, 맞춤형 설치 기능, 직경과 laminated 길이 조정, 재료 변화, 절연 유형, 자기회로 최적화 등이 포함된다. 옵션사항은 당사의 온라인 세부 모델 옵션 안내서를 참조하세요. 기타 맞춤형 기능이 필요하시면 당사로 연락주세요.

대리점 찾기
연락처
+852 2503 6565

관련 제품

  • AKD
    AKD

    콜모겐AKD™시리즈는 완비한 이더넷을 기반으로 하는 서보 드라이브 시리즈 제품을 구성하였다.자세히 보기 >>

  • CARTRIDGE DDR ™ 모듈화 다이렉트 드라이브 모터
    CARTRIDGE DDR ™ 모듈화 다이렉트 드라이브 모터

    CARTRIDGE DDR™ 다이렉트 드라이브 회전 서보 모터는 가장 새로운 다이렉트 드라이브 기술을 대표한다.자세히 보기 >>

  • AKM 시리즈
    AKM 시리즈

    AKM™ 시리즈 서보 모터는  광범위한 표준 제품이 있기에  고객에게는  최적의 선택이며 융통성 있게 선택할 수 있다.  이러한 제품은 최적화 과정을 거쳐 당사의... 자세히 보기 >>

 

특징

  • 완전히 캡슐화된 고정자 권선
  • 155°C 내부 권선 온도 연속 출력
  • PTC 서미스터(avalanche 유형) 과부하 보호
  • 희토류 원소 네오디뮴-철-붕소 자석
  • 로터 자석에 고장 안전 밴드
  • RoHS 준수
  • UL 및 CE 기관 증진
  • 최적화: 로터 허브 치수, 스택 길이, 직경, 장착 기능, 권선, 절연, 연결 유형 등이 포함
  • 래칭 디지털 홀 효과 센서(옵션)는 적절한 트리거링을 실현하기 위해 축 로터 길이를 추가하여 사전 조정 및 출하 시 설치됨

 

이점

  • 직접 부하 연결로 기어 박스, 벨트 또는 풀리의 유지보수가 필요하지 않음
  • 백래시 및 컴플라이언스가 없어 반응성 시스템 성능이 더 뛰어남
  • 커플링 장치가 제거되어 전체 기계 크기 감소
  • 내장형 모터가 컴팩트한 기계 설계를 실현하고, 지적 재산을 보호
  • 완전히 맞춤화된 모터의 시간, 비용 및 위험성 없이, 최적의 모터를 위한 표준형 모터의 폭 넓은 선택성과 공동 엔지니어링된 변형품

 

분류제목크기날짜 

Agency Approvals

Kollmorgen CE Technical Notice - KBMKollmorgen CE Technical Notice - KBM130.5 KB2016-07-13Email
Kollmorgen Zertifikate-Certificate de-enKollmorgen Zertifikate-Certificate de-en3.8 MB2017-10-10Email
분류제목크기날짜 
분류제목크기날짜 

Outline and Dimensions

KBM 2D Outline Drawing (KBM-10)KBM 2D Outline Drawing (KBM-10)177.2 KB2017-08-01Email
KBM 2D Outline Drawing (KBM-118)KBM 2D Outline Drawing (KBM-118)235.4 KB2017-08-01Email
KBM 2D Outline Drawing (KBM-14)KBM 2D Outline Drawing (KBM-14)197.9 KB2017-08-01Email
KBM 2D Outline Drawing (KBM-163)KBM 2D Outline Drawing (KBM-163)210.8 KB2011-09-30Email
KBM 2D Outline Drawing (KBM-17)KBM 2D Outline Drawing (KBM-17)195.6 KB2017-08-01Email
KBM 2D Outline Drawing (KBM-25)KBM 2D Outline Drawing (KBM-25)381.9 KB2016-05-05Email
KBM 2D Outline Drawing (KBM-260)KBM 2D Outline Drawing (KBM-260)200.4 KB2017-08-01Email
KBM 2D Outline Drawing (KBM-35)KBM 2D Outline Drawing (KBM-35)373.4 KB2017-08-01Email
KBM 2D Outline Drawing (KBM-43)KBM 2D Outline Drawing (KBM-43)223.4 KB2017-08-01Email
KBM 2D Outline Drawing (KBM-45)KBM 2D Outline Drawing (KBM-45)397.6 KB2017-08-01Email
KBM 2D Outline Drawing (KBM-57)KBM 2D Outline Drawing (KBM-57)217.2 KB2017-08-01Email
KBM 2D Outline Drawing (KBM-60)KBM 2D Outline Drawing (KBM-60)189.3 KB2017-08-01Email
KBM 2D Outline Drawing (KBM-79)KBM 2D Outline Drawing (KBM-79)192.5 KB2017-08-01Email
KBM 2D Outline Drawing (KBM-88)KBM 2D Outline Drawing (KBM-88)205.2 KB2017-08-01Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-10)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-10)232.7 KB2017-08-01Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-118)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-118)199.6 KB2017-08-01Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-14)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-14)216.6 KB2017-08-01Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-163)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-163)237.6 KB2011-09-30Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-17)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-17)227.2 KB2017-08-01Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-25)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-25)439.6 KB2016-05-05Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-260)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-260)733 KB2017-08-01Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-35)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-35)426 KB2017-08-01Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-43)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-43)343.9 KB2017-07-27Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-45)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-45)213.3 KB2017-08-01Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-57)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-57)293.7 KB2017-08-01Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-60)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-60)224.4 KB2017-08-01Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-79)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-79)305.3 KB2017-08-01Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-88)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-88)168.4 KB2017-08-01Email