Centurion

 

Centurion 시리즈는 단종된 HSM 및 NSM 시리즈의 교체품을 제공합니다.

제품 이미지 이용 불가

FSM

중간 관성의 FSM 시리즈 서보 모터는 연속 토크 정격이 31 ~ 245lb-lb(3.5 ~ 28Nm)인 모델로 이용 가능합니다.

더보기 FSM >>
Centurion HSM 중형

HSM

높은 가속도, 낮은 관성의 HSM 시리즈 서보 모터는 5 ~ 450in-lb(0.5 ~ 50Nm)의 토크 정격을 전달합니다.

더보기 HSM >>
제품 이미지 이용 불가

LSM

높은 가속도, 낮은 관성의 LSM 시리즈 서보 모터는 연속 토크 정격이 2 ~ 575lb-lb(0.33 ~ 65Nm)인 모델로 이용 가능합니다.

더보기 LSM >>
제품 이미지 이용 불가

MSM

높은 가속도, 중간 관성의 MSM 시리즈 서보 모터는 연속 토크 정격이 7 ~ 504lb-lb(0.72 ~ 57Nm)인 모델로 이용 가능합니다.

더보기 MSM >>
Centurion NSM 중형

NSM

경공업 어플리케이션을 위해 NSM 시리즈는 4가지 컴팩트한 NEMA 프레임 크기를 제공하며 1.6 ~ 47lb-in(0.18 ~ 5.3Nm)의 연속 토크를 전달합니다.

더보기 NSM >>
Centurion XSM 중형

XSM

높은 가속도, 낮은 관성의 XSM 시리즈 서보 모터는 14 ~ 525lb-lb(15 ~ 57.8Nm)의 토크 정격을 전달합니다.

더보기 XSM >>
Centurion YSM 중형

YSM

경공업 어플리케이션을 위해 YSM 시리즈는 3가지 컴팩트한 미터식 프레임 크기를 제공하며 1.6 ~ 47lb-in(0.18 ~ 5.3Nm)의 연속 토크를 전달합니다.

더보기 YSM >>