S700

지금 많은 기계와 프로세스 엔지니어들이 다양한 도전을 직면한다. 예들 들면 제품과 서비스의 종류에 대한 요구가 날로 늘어나고 보다 높은 생산 효율을 요구하며 공급체인의 가용성과 안정성에 대해 요구가 늘어나고 있다. 신형 S700 서버 증폭기를 통해 콜모겐은 현재 이러한 도전을 맞설 수 있는 제품을 제공할 수 있다. S700는 일종의 기능을 확장한 디지털화 서버 증폭기으로써 복잡한 드라이브 임무를 함에 있어서 가장 이상적인 선택이다. 점점 많은 엔지니어들이 이더넷 통신으로 교체하는 것에 비추어 예를 들면EtherCAT와 SynqNet, 콜모겐은 이더넷 연결을 신형 드라이브 중에 집성하여 S700이 향후의 요구를 만족시킬 수 있게 한다. S700 온보드 인터페이스는 고객이 기타 확장카드를 사용하지 않고도 이러한 호환성을 구현할 수 있게 한다.

대리점 찾기
연락처
+852 2503 6565

관련 제품

  • AKM 시리즈
    AKM 시리즈

    AKM™ 시리즈 서보 모터는  광범위한 표준 제품이 있기에  고객에게는  최적의 선택이며 융통성 있게 선택할 수 있다.  이러한 제품은 최적화 과정을 거쳐 당사의... 자세히 보기 >>

  • 콜모겐 자동화 구성품KAS
    콜모겐 자동화 구성품KAS

     당사의 고급 기계 자동화 솔루션은 고도로 통합되고 직관적인 소프트웨어 프로그래밍 환경, 최고의 모션 구성품 및 우수한 연합 공정 서비스를 결합하여 귀사를 위해 ... 자세히 보기 >>

  • CARTRIDGE DDR ™ 모듈화 다이렉트 드라이브 모터
    CARTRIDGE DDR ™ 모듈화 다이렉트 드라이브 모터

    CARTRIDGE DDR™ 다이렉트 드라이브 회전 서보 모터는 가장 새로운 다이렉트 드라이브 기술을 대표한다.자세히 보기 >>

생산효율 향상 

      • 고속 전류, 속도와 위치 제어는 보다 높은 기계 회전 속도를 생성한다. 
      • 안전기능SIL2 / SIL3는 기계 가용성을 제고한다. 
      • 내장한 IEC 61131매크로프로그래밍언어는 모션이 보다 융통성이 있게 한다. 

재고 예비용 제품 유형을 감소한다. 

  • 멀티 인터페이스 설계는 모든 표준 제어기와의 연결을 구현할 수 있다. 
  • 멀티 피드백기능과 모든 일반적인 피드백 시스템은 호환성을 가진다. 

점용 공간이 보다 적은 스위치 캐비닛 

  • 온보드 EMC필터 
  • 집성 전원과 제동 저항기 

보다 빠른 설치 

  • 메모리 카드를 사용하여 매개 변수와 펌웨어를 업그레이드한다. 
  • 커넥터를 통해 모든 연결을 자동으로 조정한다. 

시스템 원가가 보다 낮다 

  • 온보드 이더넷은 하드웨어를 증가하지 않아도 EtherCAT등 실시간 현장 모선을 구현한다.  
  • 한 개 설비로 모든 애플리케이션 변화를 구현한다.  
  • 융통성이 있는 인터페이스는 사양이 보다 간단하게 한다. 

특징 

  • CE, UL, GOST-R, TÜV안전 테스트를 거침 
  • 직접 접지1 또는3상 전원으로 전원 공급110V - 480V50-60hz교류 전기 회로 
  • 가장 큰 연속 정격 출력 전류를 구비한 모델1.5 - 72A/ 
  • 안전 확장카드는 SIL2또는 SIL3기능을 구비한다 .예를 들면SDISLSSS1SS2SBC 
  • EtherCATCANopen온보드 모선 통신 
  • 메모리 카드 슬롯, 매개 변수와 펌웨어를 백업하는데 사용한다. 
  • 최적화한 로타리 변압기 인터페이스 
  • 자동 조정 
  • 치조 효과 억제 
  • 온보드토크 닫기 기능(STO)  
  • 시장의 가장 빠른 피드백 평가 

 

기술 데이터

 

정격 데이터  

DIM 

S701 

S703 

S706 

S712 

S7120P 

S724 

S7240P 

S748 

S772 

정격 라인 전압  

V~ 

3 x 208V-10% … 3 x 480V+10%, 50/60Hz 

S1 작동을 위한 정격 라인 전력  

kVA 

1,1 

2,2 

4,5 

9 

9 

18 

18 

35 

50 

보조 공급  

V= 

  

  

24 

  

  

정격 DC-링크 전압  

V= 

  

  

290-675 

  

  

정격 출력 전류(RMS 값)  

-3 x 208V에서  

A RMS 

2,5 

5 

6 

12 

12 

24 

24 

48 

72 

-3 x 230V에서  

A RMS 

2 

4 

6 

12 

12 

24 

24 

48 

72 

-3 x 400V에서  

A RMS 

1,5 

3 

6 

12 

12 

24 

24 

48 

72 

-3 x 480V에서  

A RMS 

1,5 

3 

6 

12 

12 

24 

24 

48 

70 

피크 출력 전류(RMS 값)  

A RMS 

4,5 

9 

18 

24 

30 

48 

72 

96 

140 

 

크기

 

정격 데이터  

DIM 

S701 

S703 

S706 

S712 

S7120P 

S724 

S7240P 

S748 

S772 

(H) 높이(팬 포함) 

mm 

345 

348 

385 

(W) 폭 

mm 

70 

100 

190 

(D) 깊이(커넥터 포함) 

mm 

243 

  

분류제목크기날짜 

Agency Approvals

Kollmorgen Zertifikate-Certificate de-enKollmorgen Zertifikate-Certificate de-en2.9 MB2017-05-30Email

Manuals

Kollmorgen S700 Servo Drive Safety Guide de en fr it ruKollmorgen S700 Servo Drive Safety Guide de en fr it ru8.3 MB2017-03-14Email

Variable Commands

Kollmorgen S300-S700 ASCII Objektreferenz de-enKollmorgen S300-S700 ASCII Objektreferenz de-en7.2 MB2017-01-17Email
분류제목크기날짜 
분류제목크기날짜