Smistamento postale

La selezione della posta per dimensioni, tipo, destinazione e priorità è un lavoro straordinariamente lungo e complesso. Rappresenta la sfida perfetta per la precisione, l’affidabilità e la durata delle soluzioni di automazione Kollmorgen.

Massima efficienza in pochi millisecondi


L'aspetto più critico per garantire un servizio postale affidabile è costituito dalle macchine per lo smistamento della posta. Durante questa operazione, vengono utilizzati centinaia di sensori e assi per leggere i codici postali e suddividere le lettere nei diversi canali di smistamento. Attuatori e servomotori devono funzionare con estrema rapidità e precisione per selezionare correttamente ogni lettera nei pochi millisecondi di durata del passaggio nel punto di registrazione.

Centinaia di assi per elevati standard di qualità e affidabilità


Una macchina selezionatrice deve avere centinaia di assi corrispondenti ai diversi codici postali. Per assicurare che le macchine abbiano un ingombro gestibile, i componenti di automazione devono essere estremamente compatti. Le macchine devono essere affidabili al 100% anche in modalità a ciclo continuo, onde evitare operazioni di manutenzione e riparazione che potrebbero rallentare le consegne. 

I prodotti Kollmorgen


L'attività di co-engineering Kollmorgen offre servomotori e azionamenti rispettando le specifiche esigenze degli OEM garantendo velocità, precisione e durata. Siamo in grado di modificare motori standard sulla base di specifiche richieste del cliente, evitando costi, rischi, ritardi di produzione e carenze di approvvigionamento propri di una produzione totalmente customizzata. Kollmorgen fornisce l'esperienza e gli strumenti adatti ad ottenere un motion perfettamente sincronizzato con tassi di produttività elevati. 

Kollmorgen AKD PDMM PCMM_m.png

Kollmorgen Automation Suite™

Kollmorgen Automation Suite offre un set completo di strumenti di progettazione e componenti di motion control per accelerare i tempi di sviluppo e migliorare le prestazioni.

Ulteriori informazioni Kollmorgen Automation Suite™ >>
AKD image medium

Servoazionamenti AKD™

I servoazionamenti AKD™ offrono densità di potenza, prestazioni e precisione di altissimo livello, il tutto con un ingombro tra i più ridotti sul mercato.

Ulteriori informazioni Servoazionamenti AKD™ >>
AKM MEDIUM

Servomotori AKM™

I servomotori AKM™ sono disponibili in oltre un milione di configurazioni standard, oltre a varianti progettate in condivisione per soddisfare qualunque esigenza

Ulteriori informazioni Servomotori AKM™ >>
KBM Medium

Serie KBM™ frameless

I servomotori frameless della serie KBM™ offrono le dimensioni compatte e la flessibilità di installazione necessarie per soddisfare i requisiti della vostra macchina.Gli ingranaggi e i componenti di trasmissione vengono totalmente eliminati recuperando ancora più spazio e fornendo un movimento sempre più preciso.

Ulteriori informazioni Serie KBM™ frameless >>
CDDR image medium

Cartridge Direct Drive Rotary™ (DDR)

I motori Cartridge DDR® di Kollmorgen uniscono i vantaggi di un ingombro ridotto e delle prestazioni di un motore frameless alla facilità di installazione di un motore housed.

Ulteriori informazioni Cartridge Direct Drive Rotary™ (DDR) >>