Settore farmaceutico

Nel settore farmaceutico, un rigoroso controllo della qualità risulta essere di fondamentale importanza.  Dall’efficacia di tale controllo dipendono fattori quali la sicurezza, la purezza, la durata, la tracciabilità del prodotto e la commerciabilità. Nel contempo, un motion control preciso deve essere abbinato ad un rendimento molto elevato per soddisfare la richiesta di milioni di prodotti al giorno. Inoltre, durante il processo di fabbricazione, dalla formulazione al confezionamento, devono essere rispettate rigorose condizioni igieniche.


Velocità e precisione: 24 ore su 24 e 7 giorni su 7

 
Le operazioni di riempimento e allineamento delle capsule richiedono un perfetto posizionamento a velocità estremamente elevate. I tempi di posizionamento richiesti possono arrivare a 25 millisecondi. La compressione delle pastiglie, la stampa dei numeri di lotto, la fustellatura, il confezionamento dei blister, il riempimento dei flaconi, l'inscatolamento e altri processi di produzione devono soddisfare requisiti elevati in termini di motion. Considerata la natura del prodotto, gli scarti dovuti a eventuali errori in tali processi possono comportare costi elevati. Inoltre, molte aziende farmaceutiche devono lavorare a ciclo continuo per poter soddisfare la domanda, per cui fattori come l'affidabilità e la facilità di manutenzione sono di cruciale importanza.


La produttività crea redditività


Le soluzioni Kollmorgen per il motion control sono progettate per fornire la massima produttività, garantendo affidabilità a lungo termine con una manutenzione ridotta. Gli avanzati strumenti di sviluppo e l’esperienza maturata nell'attività di co-engineering hanno dato ottimi risultati nelle macchine per il settore farmaceutico con un aumento della produzione di oltre il 35% e una riduzione degli scarti pari al 50%.

L’igiene dell’attrezzatura garantisce qualità e purezza


Al di là delle prestazioni tecniche, sulla linea di produzione tutto deve essere completamente igienico. Tutti i materiali, i lubrificanti e le finiture devono essere sicuri in caso di contatto diretto accidentale con il prodotto. I componenti devono sopportare lavaggi frequenti ad alta pressione e detergenti caustici, resistendo a corrosione e a infiltrazioni. Kollmorgen offre soluzioni adatte al settore farmaceutico con una protezione IP66 per motori, azionamenti decentralizzati, riduttori e altri componenti, con l'opzione in acciaio inossidabile per raggiungere massimi risultati in termini di pulizia, igiene e resistenza alla corrosione.


 

AKM Washdown Motor Medium

Servomotori AKM™ Washdown

I servomotori AKM™ offrono più di un milione di configurazioni standard, tra cui versioni per uso alimentare, lavabili e in acciaio inossidabile.

Ulteriori informazioni Servomotori AKM™ Washdown >>
AKMH 265x265 Image

Serie AKMH in acciaio inossidabile

La nuova serie AKMH è realizzata per resistere ai regimi di lavaggio più rigorosi. La combinazione tra la struttura con grado di protezione IP69K e i materiali anticorrosione della serie AKMH allungando la vita utile del prodotto.

Ulteriori informazioni Serie AKMH in acciaio inossidabile >>
Kollmorgen AKD PDMM PCMM_m.png

Kollmorgen Automation Suite™

Kollmorgen Automation Suite™ offre un set completo di strumenti di progettazione e componenti di motion control per accelerare i tempi di sviluppo e migliorare le prestazioni.

Ulteriori informazioni Kollmorgen Automation Suite™ >>
AKD image medium

Servoazionamenti AKD™

I servoazionamenti AKD™ offrono densità di potenza, prestazioni e precisione al top nel settore e sono disponibili in versioni decentralizzate lavabili per l’installazione sulla macchina stessa.

Ulteriori informazioni Servoazionamenti AKD™ >>
AKM MEDIUM

Servomotori AKM™

I servomotori AKM™ offrono più di un milione di configurazioni standard, tra cui versioni per uso alimentare, lavabili e in acciaio inossidabile.

Ulteriori informazioni Servomotori AKM™ >>
KBM Medium

Motori rotativi direct drive

I motori rotativi direct drive (DDR™) eliminano la necessità di trasmissioni e componenti di trasmissione, consentendo un perfetto allineamento a tassi di produttività superiori.

Ulteriori informazioni Motori rotativi direct drive >>
CDDR image medium

Motori Cartridge DDR®

I motori Cartridge DDR® di Kollmorgen combinano i vantaggi di un ingombro ridotto e di performance elevate tipiche di un motore frameless con la semplicità di installazione di un motore housed.

Ulteriori informazioni Motori Cartridge DDR® >>