Immagine banner fustellatura

Fustellatura

Le applicazioni di fustellatura e accoppiatura prevedono la movimentazione di rotoli e nastri di grandi dimensioni con potenza e precisione. Occorre unire a determinate velocità e pressioni materiali di vario tipo con diversi pesi e caratteristiche. Spesso le operazioni di fustellatura e accoppiatura sono integrate nella stessa macchina, insieme ad altri processi che richiedono la coordinazione tra movimenti continui ed intermittenti. Di fronte a requisiti tanto complessi le soluzioni di movimento di Kollmorgen fanno la differenza.

I requisiti sono estremi ed estremamente vari


Le perforatrici e le fustelle si usurano creando attrito. L'accoppiatura è in grado di unire materiali simili tra loro come due fogli di cartone o diversi come i due lati di una spugna/spugnetta abrasiva. I processi di taglio variano da una semplice fessura ad una serie di complicate punzonature che incrementano il volume del prodotto. Il prodotto finale può essere di diverso tipo, da carta tissue a zerbini.

Scarti ridotti al minimo, produttività incrementata al massimo


Strappi, flessioni eccessive, vibrazioni e altri problemi possono rovinare il prodotto arrestando le operazioni in corso di svolgimento. Per evitare questi problemi procedendo alla massima velocità consentita dai materiali occorrono un preciso controllo della velocità e un'attenta coordinazione dei movimenti sugli assi della macchina. In caso di errore, la possibilità di arrestare i processi rapidamente e in sicurezza, correggere il problema e ripartire senza perdite di tempo o materiale può fare un'enorme differenza in termini di produttività e profitto.

Una macchina costruita per fare la differenza


Kollmorgen risponde a tutte queste esigenze con la più ampia gamma di servoazionamenti e motori ad alte prestazioni, con la massima densità in un ingombro minimo. Per gestire i complessi requisiti di automazione di queste macchina offriamo i più avanzati controlli, strumenti di programmazione e funzioni di integrazione. Le nostre capacità d progettazione condivisa, uniche nel loro genere, completano il pacchetto creando soluzioni su misura e fornendo l'esperienza per costruire una macchina più precisa, produttiva e adattabile.

Kollmorgen AKD PDMM PCMM_m.png

Kollmorgen Automation Suite

Kollmorgen Automation Suite™ offre un set completo di strumenti di sviluppo e componenti di motion control di comprovata efficacia per accelerare i tempi di sviluppo e migliorare le performance.

Ulteriori informazioni Kollmorgen Automation Suite >>
Immagine AKD media

Servoazionamenti AKD

I servoazionamenti AKD™ offrono densità di potenza, performance e precisione di altissimo livello, il tutto con un ingombro tra i più ridotti sul mercato.

Ulteriori informazioni Servoazionamenti AKD >>
AKM MEDIA

Servomotori AKM

I servomotori AKM™ sono disponibili in oltre un milione di configurazioni standard, oltre a varianti progettate in condivisione per soddisfare qualunque esigenza.

Ulteriori informazioni Servomotori AKM >>
KBM media

Motori serie KBM

I motori della serie KBM™ eliminano la necessità di ingranaggi e componenti di trasmissione per un movimento il più possibile preciso con una struttura senza carter ad ingombro ridotto.

Ulteriori informazioni Motori serie KBM >>
Immagine CDDR media

Motori rotativi ad azionamento diretto a cartuccia (CDDR™)

I motori Cartridge DDR® di Kollmorgen uniscono i vantaggi in termini di ingombri ridotti e prestazioni di un motore senza carter alla facilità di installazione di un motore a carter integrale.

Ulteriori informazioni Motori rotativi ad azionamento diretto a cartuccia (CDDR™) >>