Azionamenti e motori con tecnica di connessione a singolo cavo:

Alte prestazioni con i requisiti minimi a livello di hardware e di cablaggio: Kollmorgen fornisce pacchetti di motion control ad alte prestazioni con una tecnica innovativa a singolo cavo. I pacchetti altamente scalabili sono disponibili con gli encoder assoluti ad alta risoluzione Hiperface DSL e l'opzione di retroazione del resolver digitale (SFD) può essere utilizzata per quasi tutte le applicazioni standard. In tutta la gamma di servoazionamenti AKD e AKD PDMM con motion control integrato, i requisiti a livello di hardware e di cablaggio possono essere significativamente ridotti, come i costi di progettazione, installazione e approvvigionamento.

Kollmorgen Singolo Cavo AKMH AKD

AKD & AKMH One Cable packages

Pacchetto di servoazionamento AKD e servomotore AKMH in acciaio inox a singolo cavo – adattabile: il motore ideale per ogni azionamento. I motori AKMH in acciaio inox sono forniti con servoamplificatori AKD adattati all'applicazione. La serie standard AKD per il montaggio centrale nell'armadio elettrico e la serie AKD-N con il modulo di alimentazione AKD-C, che è particolarmente efficiente in macchine con molteplici assi distribuiti spazialmente, sono disponibili per la realizzazione di un servosistema decentralizzato.

Ulteriori informazioni AKD & AKMH One Cable packages >>
Kollmorgen Singolo Cavo AKM Washdown AKD

AKD & AKM Washdown Food Gear Motor One Cable Package

Kollmorgen offre nuove soluzioni per l'industria dell'imballaggio basate sulla versione Washdown Food dei consolidati servomotori AKM. La serie standard AKD per il montaggio centrale nell'armadio elettrico e la serie AKD-N con il modulo di alimentazione AKD-C, che è particolarmente efficiente in macchine con molteplici assi distribuiti spazialmente, sono disponibili per la realizzazione di un servosistema decentralizzato.


Ulteriori informazioni AKD & AKM Washdown Food Gear Motor One Cable Package >>