Servoazionamento AKD e Servomotore in acciaio inossidabile AKMH con tecnica di connessione a singolo cavo

Pacchetto di servoazionamento AKD e servomotore AKMH in acciaio inox a singolo cavo – adattabile: il motore ideale per ogni azionamento. I motori AKMH in acciaio inox sono forniti con servoamplificatori AKD adattati all'applicazione. La serie standard AKD per il montaggio centrale nell'armadio elettrico e la serie AKD-N con il modulo di alimentazione AKD-C, che è particolarmente efficiente in macchine con molteplici assi distribuiti spazialmente, sono disponibili per la realizzazione di un servosistema decentrato. Due tipologie di alloggiamenti per l'installazione ottimale: insieme a un riduttore, la versione con montaggio anteriore forma una trasmissione compatta. La versione con flangia è più adatta al collegamento a vite all'indietro.

5 Solutions for Hygienic Environment

Contatto
I nostri contatti
+39 0362 594260

Prodotti analoghi

  • Servoazionamento AKD®
    Servoazionamento AKD®

    Abbiamo progettato la serie AKD® di prossima generazione con la versatilità, le comunicazi... Scopri altro >>

  • Stainless Steel AKMH Series
    Stainless Steel AKMH Series

    La nuova serie AKMH è costruita per resistere ai processi di lavaggio più rigorosi. La com... Scopri altro >>

  • Soluzioni di sicurezza KSM
    Soluzioni di sicurezza KSM

    Kollmorgen copre l’intera catena di sicurezza nel settore del movimento, dal sensore all’a... Scopri altro >>

Maggiore produttività grazie a tempi di pulizia ridotti

  • Ideale per macchine con un design aperto
  • Nessun dispositivo di protezione costoso, nessun angolo difficile da raggiungere dove si annida lo sporco
  • Pulizia rapida, semplice e sicura

Soddisfa gli standard di igiene EHEDG e 3A

  • Il lubrificante e le guarnizioni sono conformi agli standard FDA
  • L'alloggiamento arrotondato in acciaio inossidabile con una rugosità di 0,8 micron e il design in cui tutti i bordi hanno un raggio di R1,5 impediscono che lo sporco si depositi

Sicurezza elevata

  • Design con grado di protezione IP69K: sicuro in caso di pulizia ad alta pressione con pressioni di acqua fino a 100 bar.
  • Connessioni a spina a prova di guasto grazie al cavo ben saldo
  • Tecnologia a cavo singolo con retroazione digitale (resolver digitale SFD3 o HIPERFACE® DSL)

Design innovativo del motore con una maggiore efficienza

  • Declassamento della coppia inferiore al 20%
  • L'alta velocità fino a 8.000 giri al minuto offre una maggiore flessibilità grazie all'inserimento del riduttore e una maggiore produttività attraverso una velocità di uscita superiore con la stessa coppia
  • AKMH2 è il servomotore igienico più compatto sul mercato

19 misure per la progettazione ottimale dell'azionamento

  • 5 misure con 4 rispettive lunghezze e opzioni di avvolgimento per l'adattamento ottimale al servoamplificatore
  • Due design di alloggiamento per montaggio anteriore o con flangia

Opzioni

  • Resolver digitale SFD3 o HIPERFACE® DSL con opzione di retroazione
  • Opzione dei freni
  • Uso alimentare approvato da FDA opzionale per le tubazioni sul cavo
  • Lunghezza del cavo da 1 m a 15 m





TipoTitoloTagliaData 

Opuscolo

Kollmorgen AKMH Servo Motor Flyer revBKollmorgen AKMH Servo Motor Flyer revB1.2 MB20/05/2014Email

Catalogo

Kollmorgen Soluzioni di azionamento e motion controlKollmorgen Soluzioni di azionamento e motion control61 B12/02/2016Email