Servoazionamento AKD e Servomotore in acciaio inossidabile AKMH con tecnica di connessione a singolo cavo

Soluzione pulita: motoriduttori Washdown Food

Kollmorgen offre nuove soluzioni per l'industria dell'imballaggio basate sulla versione Washdown Food dei consolidati servomotori AKM. La serie standard AKD per il montaggio centrale nell'armadio elettrico e la serie AKD-N con il modulo di alimentazione AKD-C, che è particolarmente efficiente in macchine con molteplici assi distribuiti spazialmente, sono disponibili per la realizzazione di un servosistema decentrato.

I due modelli base di servomotoriduttori coprono la maggior parte delle applicazioni di trasporto e rotative in questi settori. Il rivestimento testato da FDA, la superficie molto liscia e i connettori in acciaio soddisfano i rigidi requisiti di igiene.

5 Solutions for Hygienic Environment

Contatto
I nostri contatti
+39 0362 594260

Prodotti analoghi

  • Servoazionamento AKD®
    Servoazionamento AKD®

    Abbiamo progettato la serie AKD® di prossima generazione con la versatilità, le comunicazi... Scopri altro >>

  • AKM™ Washdown e Washdown Food Servomotori
    AKM™ Washdown e Washdown Food Servomotori

    I servomotori della serie AKM Washdown e Washdown Food (lavabile e lavabile per uso alimen... Scopri altro >>

  • Soluzioni di sicurezza KSM
    Soluzioni di sicurezza KSM

    Kollmorgen copre l’intera catena di sicurezza nel settore del movimento, dal sensore all’a... Scopri altro >>

Vantaggi della soluzione

  • Il design igienico impedisce la formazione di germi e l’accumulo di sporco
  • La superficie liscia consente di mantenere un livello elevato di pulizia
  • Sviluppato per operazioni continue di pulizia con detergenti comuni con valori di pH compresi tra 2 e 12
  • La tecnologia a cavo singolo offre una pulizia più rapida e semplice
  • Guarnizione ad anello radiale per l'albero rotativo in PTFE, olio del riduttore e rivestimento approvato da FDA
  • Costi energetici inferiori grazie all'elevata efficienza del servomotore e dei riduttori
  • Design semplificato della macchina grazie al montaggio non incapsulato
  • Soluzione flessibile con diversi rapporti del riduttore e opzioni di retroazione