I servomotori brushless di Kollmorgen offrono il massimo rapporto coppia/inerzia per un'ampia gamma di velocità, comprese velocità elevate fino a 8.000 giri/min per modelli standard e fino a 70.000 giri/min per modelli speciali. Privi di spazzole e commutatori, questi motori garantiscono prestazioni eccezionali con una manutenzione minima.
I nostri migliori servomotori ad alte prestazioni offrono svariate opzioni di montaggio, connettività, retroazione e altro ancora. Sono disponibili oltre 500.000 modelli standard, insieme a varianti progettate in maniera condivisa per soddisfare praticamente tutti i requisiti a livello di applicazione.
I servomotori della serie AKM Washdown e Washdown Food (lavabile e lavabile per uso alimentare) comprendono un rivestimento protettivo 2K, guarnizioni con grado di protezione IP67, una struttura in acciaio inox, lubrificanti speciali e altri materiali studiati per applicazioni quali l'industria alimentare e delle bevande e l'industria farmaceutica, in cui l'igiene e la pulizia frequente sono requisiti critici.
The new HKM Series is built to withstand the most rigorous of washdown regimens. The combination of the HKM’s IP69K construction and corrosion resistant materials, make for a servo motor that will last the life of your machine.