Salta al contenuto principale
 
Kollmorgen Essentials Servo Drive

Ottimizza il tuo servosistema

Abbina i motori AKMH igienici all'azionamento Kollmorgen Essentials™ per ottenere prestazioni elevate a un costo complessivo del sistema inferiore.

Scopri di più

 
Servomotori AKMH 600px

Serie AKMH in acciaio inossidabile

I servomotori AKMH in acciaio inox sono progettati per garantire prestazioni affidabili anche in applicazioni soggette a washdown frequenti e aggressivi, e a rigorosi requisiti igienici. Grazie alla robusta costruzione in acciaio inox e al grado di protezione IP69K, i motori AKMH consentono design di macchina aperti, semplificando al contempo le operazioni di pulizia, integrazione e messa in servizio.

Global
Prodotto disponibile in tutto il mondo

Progettati per una pulizia efficiente

L'housing del motore AKMH è progettato per ridurre al minimo superfici piane, interstizi ed elementi di fissaggio esposti che potrebbero trattenere umidità o contaminanti. Superfici inclinate e interfacce sigillate favoriscono washdown efficaci e riducono i tempi di pulizia, contribuendo ad aumentare la disponibilità della macchina e consentendo l'utilizzo in design di macchina aperti senza protezioni aggiuntive.

Machine washdown

AKMH52L Transparent

Prestazioni servo flessibili

La serie AKMH è disponibile in diverse taglie e configurazioni di avvolgimento per soddisfare un'ampia gamma di requisiti di coppia, velocità e potenza. Questa flessibilità consente ai costruttori di macchine di adottare una soluzione igienica uniforme su più assi, adattando al contempo le prestazioni alle specifiche esigenze applicative.

Caratteristiche

  • Motore e cavo con grado di protezione IP69K, progettati per lavaggi frequenti ad alta pressione e temperatura, anche con detergenti aggressivi
  • Housing liscio e arrotondato in acciaio inox 316L, per garantire igiene e resistenza alla corrosione
  • Assenza di bulloni, rondelle o altri elementi di fissaggio esterni e di interstizi che possano trattenere contaminanti
  • Coperchio posteriore inclinato, che evita il ristagno di liquidi anche in installazioni verticali
  • Design igienico conforme agli standard EHEDG e 3A
  • Materiali e guarnizioni per uso alimentare, approvati dall'FDA

Chiedi un preventivo Catalogo

SFD-M

Grazie al dispositivo SFD-M integrato che fornisce un feedback assoluto multigiro, i clienti possono aspettarsi prestazioni di posizionamento paragonabili a quelle dei sistemi Hiperface® o EnDat®, senza costi aggiuntivi.

  • Risoluzione a giro singolo di 24 bit e una risoluzione a giro multiplo di 16 bit.
  • La tecnologia di recupero energetico elimina la necessità di cavi di backup per batterie, evitando costosi fermi macchina non pianificati dovuti a guasti delle batterie e conservando le informazioni di posizionamento assoluto anche quando il sistema è spento o durante spegnimenti o interruzioni di corrente.
  • La memoria integrata consente di parametrizzare il motore in modalità plug-and-play con azionamenti Kollmorgen compatibili, riducendo i tempi di configurazione e velocizzando la messa in servizio.

Ulteriori informazioni

Specifiche

 Nennleistungsbereich
(kW)
Dauerdrehmomentbereich
(Nm)
Spitzendrehmomentbereich
(Nm)
Max. Geschw.
(U/min)
Motordurchmesser
(mm)
AKMH20,18–0,440,31–1,151,47–4,69800074
AKMH30,41–0,900,91–2,63,95–10,43800085
AKMH40,77–1,241,8–5,46,23–20,26000114
AKMH51,08–2,554,17–13,211–38,55500132
AKMH62,1–5,510,4–21,527,3–58,74000186

Übersicht über die 19 verfügbaren AKMH-Größen. Weitere Informationen finden Sie im AKMH-Katalog

Katalog

Selettore di prodotti - servomotore

Kollmorgen Product Selector

Media & Downloads

Title File Language Date Share URL
AKMH Bulkhead Adapter Installation Bulletin English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Installation%20Bulletin%20-%20AKMH%20Bulkhead%20Adapter%20FA0019H.pdf
AKMH Flying Leadas Dual Cables Thermal in Power Installation Bulletin English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Installation%20Bulletin%20-%20AKMH%20Flying%20Leadas%20Dual%20Cables%20Thermal%20in%20Power%20FA0013H.pdf
AKMH Flying Option Installation Bulletin - Dual Cables English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Installation%20Bulletin%20-%20AKMH%20Flying%20Option%20-%20Dual%20Cables%20FA0006H.pdf
AKMH Instruction Manual EN DE English, German
Share URL /sites/default/files/2026-06/AKMH-Install-Manual-Multilingual-RevH.pdf
AKMH Part Number Scheme (US) English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/akmh_e_us.pdf
AKMH Vented Connector Dual Cables R Option Installation Bulletin English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Installation%20Bulletin%20-%20AKMH%20Vented%20Connector%20Dual%20Cables%20R%20Option%20FA0005H_0.pdf
AKMH Vented Connector Installation Bulletin English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Installation%20Bulletin%20-%20AKMH%20Vented%20Connector%20FA0003H.pdf
Kollmorgen Accessories Guide for AKD2G, AKD and S700 North America EN English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKD2G%20AKD%20S700%20Accessories%20Guide%20North%20America%20EN%20REV%20K.pdf
Kollmorgen 2G Cable Guide English
Share URL /en-us/products/accessories/cables/literature/kollmorgen-2g-cable-guide
Title Language Date Share URL
Kollmorgen Full-line Catalog Inglese Share URLview
AKMH Stainless Steel Washdown Motor Catalog Inglese Share URLview

Questi file coprono la gamma standard. Per le dichiarazioni ambientali dei prodotti custom, ovvero quelli che contegono "S" o "X" nel part number, visita la nostra area Environmental Compliance.

Title File Language Date Share URL
AKMH Certification NSF/ANSI 169 English
Share URL https://info.nsf.org/Certified/Food/Listings.asp?Company=C0175105&Standard=169
AKMH EU Declaration of Conformity English
Share URL /sites/default/files/2023-12/AKMH_DoC_CE_04DEC23.pdf
AKMH REACH SVHC Certificate of Compliance English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/REACH_223_Standard%20AKMH.pdf
AKMH Regulation RoHS EN English
Share URL /sites/default/files/2025-11/AKMH-Regulation-RoHS-EU-EN.pdf
AKMH UKCA Declaration of Conformity English
Share URL /sites/default/files/2023-12/AKMH_DoC_UKCA_USA.pdf
CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency English
Share URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf
CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors English
Share URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) English
Share URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf

Questi modelli 3D hanno lo scopo di guidare le attività di progettazione e possono essere utilizzati come informazioni di riferimento. Assicurati di consultare un esperto Kollmorgen per essere certo di disporre delle informazioni più aggiornate e accurate sugli aspetti critici del lavoro di progettazione.

Title File Language Date Share URL
2D/3D Product Model English
Share URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models

Sistemi di motion durevoli e facili da pulire per Food Processing e Food Packaging

Come è possibile soddisfare le esigenze di sicurezza pubblica e rispettare i requisiti normativi, fornendo al contempo una macchina ad alte prestazioni ed economicamente vantaggiosa? Scopri come progettare le attrezzature per una pulizia più semplice e una maggiore durata per aumentare la produttività della lavorazione e del confezionamento degli alimenti. Common practices such as shielding or bagging motors to prevent damage are extremely time-consuming. Direct washdown of equipment that is not properly designed to prevent water ingress can lead to premature failure. Irregular and rough surfaces can harbor pathogens that are difficult to remove. Eliminate all these issues by employing these best practices for the design of a more hygienic and productive machine.
Scopri di più

La differenza tra dati di targa continui e mantenimento di carichi continui

Quando si dimensionano correttamente i servomotori CA, è importante comunicare nella maniera idonea. Scopri la terminologia critica relativa al dimensionamento che porta a un funzionamento sicuro e affidabile.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più