top pick

Servomotori in acciaio inossidabile AKMH

L'AKMH consente una pulizia rapida. Progettato per il Clean-In-Place (pulizia in loco) senza necessità di coperture, l'AKMH permetterà di ottimizzare i tempi di attività e i profitti. Con 19 misure disponibili in molteplici configurazioni standard, la famiglia AKMH offre maggiori opportunità di sostituire assi pneumatici costosi o assi idraulici sporchi con una soluzione di servomotore pulita e ad alte prestazioni.

5 Solutions for Hygienic Environment

Contatto
I nostri contatti
+39 0362 594260

Prodotti analoghi

  • Servoazionamento AKD®
    Servoazionamento AKD®

    Abbiamo progettato la serie AKD® di prossima generazione con la versatilità, le comunicazi... Scopri altro >>

  • Master multiasse ad azionamento programmabile AKD® PDMM
    Master multiasse ad azionamento programmabile AKD® PDMM

    L'AKD PDMM® offre un servoazionamento e un controller di automazione integrati. Combina un... Scopri altro >>

  • Servoamplificatore decentralizzato AKD-N
    Servoamplificatore decentralizzato AKD-N

    Con il servoregolatore decentralizzato AKD-N riduciamo le dimensioni dei quadri elettrici ... Scopri altro >>

  • Cavo unico per alimentazione e retroazione... più facile da pulire
  • Nessun hardware esterno... liscio, facile da pulire
  • Acciaio inossidabile 316L. Facile da pulire e altamente resistente alla corrosione
  • Opzioni di motori ventilati (passivi)... riducono la formazione di condensa, aumentano la durata
  • Gamma completa di 19 misure di motori disponibili - la soluzione migliore per la vostra macchina
  • Standard di tenuta ai lavaggi a 1450 psi IP69K
  • Targhetta di omologazione incisa a laser... riduce la possibilità di depositi di sostanze patogene
  • Assenza di superfici piane... evita l'accumulo di acqua
  • Progettato secondo le norme EHEDG e 3A

 

  Rated Power
(kW) Range
Continuous
Torque Range
(Nm)
Peak Torque
Range
Max Speed Motor
Diameter
(mm)
AKMH2 0.18 - 0.52 .4 - 1.4 1.6 - 5.5 8000 72.5
AKMH3 0.35 - 0.72 1.1 - 2.5 4 - 10.5 8000 85
AKMH4 0.6 - 1.0 1.7 - 5 6 - 20 6000 114
AKMH5 0.77 - 2.2 4 - 12 13 - 45 6000 132
AKMH6 2.1 - 5.5 10.4 - 21 35 - 79 6000 186

Summary of 19 available AKMH sizes. 

TipoTitoloTagliaData 

Modelli 3D

3D-Models3D-Models Email

Welcome to the new Kollmorgen interactive 3D Modeling site. To access our 3D models, start by selecting the frame size (AKMH2 through AKMH6). Then configure your model by selecting stack length, mounting style, feedback device, connectors, and brake options. Click on the generate preview button and your model will appear. Move to the CAD Download tab to access your model in a wide variety of CAD software types and versions. You can even download a quick pdf of the model you selected for quick reference.