Servomotori AKM™ Washdown e per uso alimentare
I motori Kollmorgen della serie AKM™ Washdown e Washdown Food sono disponibili in taglie da 2 a 6. Queste proposte innovative integrano i nostri elettromagneti AKM leader del settore in un alloggiamento protetto da un rivestimento bicomponente e vantano una configurazione con guarnizione di classe IP67. Per tutte le interfacce di precisione si utilizza hardware in acciaio inox. Il modello per uso alimentare contiene lubrificanti che sono sicuri in caso di contatto e consumo accidentali.
Caratteristiche
Caratteristiche
- Dimensioni taglie da 2 a 6
- Coppie statiche da 1 a 25 N-m
- Disponibili con un'ampia gamma di lunghezze standard, avvolgimenti, sistemi di retroazione e tecniche di collegamento
- Resistenti a sostanze chimiche corrosive tra cui prodotti di pulizia altamente alcalini o acidi
- La versione per uso alimentare soddisfa i requisiti FDA, tra cui lubrificanti e materiali sicuri in caso di contatto e consumo accidentali
- Guarnizione con classe IP67 che soddisfa i requisiti di una guarnizione per albero in PTFE
- Albero in acciaio inox
Vantaggi
- Ideale per applicazioni soggette a rigide regolamentazioni igieniche
- Soluzione economica per tutte le applicazioni che richiedono un lavaggio periodico
- Durata del motore maggiore
- Classificazione più elevata di depurazione
- Nessuna copertura aggiuntiva o protezione speciale necessaria per l'alloggiamento del motore
- Soddisfa le esigenze di un'ampia gamma di applicazioni evitando l'impiego di costoso acciaio inox di grado elevato per l'involucro del motore
- Acciaio inox usato per albero motore, viti e connettori
Specifiche
| Unità dimensioni | taglie | AKM2 | AKM3 | AKM4 | AKM5 | AKM6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza statore | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 2,3,4,5 | |
| Avvolgimenti | C,D,E,F,G | C,D,E,H | C,E,G,H,J,K | E,G,K,L,M,N | G,K,L,M,N,P | |
| Max BUS | VDC | 640 | ||||
| Stallo Tc max | Nm (lb-in) | 1,4 (12,6) | 2,88 (25,5) | 6,0 (53,1) | 14,1 (125) | 25,0 (221) |
| Max Tp | Nm (lb-in) | 4,82 (42,7) | 10,22 (90,5) | 20,4 (181) | 38,4 (340) | 65,2 (577) |
| Max nominale | N | 8000 | 7000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Potenza nominale max a BUS max | kW (Hp) | 0,54 (0,72) | 1,19 (1,59) | 1,73 (2,32) | 3,87 (5,19) | 6,16 (8,25) |
| Resistenza chimica | (Ph) | 2–12 | ||||
| Protezione da ingresso | IP67 | |||||
| Albero | Acciaio inox | |||||
| Alloggiamento connettore | Acciaio inox* | |||||
La modifica è il nostro standard
Sappiamo bene che i motori presenti attualmente in commercio non possono soddisfare le esigenze di progettazione e prestazione di qualsiasi applicazione. Ecco perché proponiamo migliaia di modifiche standard.
| Caratteristiche motore | Modifiche standard |
|---|---|
| Dimensioni albero anteriore | Dimensioni albero specifiche per il cliente, tra cui lunghezza e diametro o caratteristiche albero quali chiavetta aperta, sedi chiavetta o lavorazioni speciali |
| Avvolgimento speciale | Avvolgimenti speciali per ottimizzare l'efficienza del servosistema |
| Connettori e cavi | Configurazioni dei connettori del motore specifiche per le esigenze del cliente, collegamenti e requisiti dei cavi |
| Dimensioni supporto frontale | Speciale lavorazione del terminale a campana frontale (flangia A) per soddisfare i requisiti di montaggio specifici del cliente |
| Dispositivi di retroazione alternativi | La produzione della serie AKMH consente l'installazione e la prova di vari dispositivi di retroazione di fornitori terzi specifici per le esigenze del cliente |
| Sensore termico | Dispositivi con termistore PTC o lineare |
Media & Downloads
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AKM Installation Manual | English, French, German, Italian, Spanish | |
Share URL /sites/default/files/2025-06/AKM-Install-Manual-Multilingual.pdf |
| Kollmorgen 2G Cable Guide | English | |
Share URL /en-us/products/accessories/cables/literature/kollmorgen-2g-cable-guide |
| Washdown Data Sheet EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Washdown%20Data%20Sheet_en-US_revC.pdf |
| Title | Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | Inglese | Share URLview | |
| AKM Washdown Datasheet EN revC | Inglese | Share URLview | |
| Kollmorgen AKM Servomotor Catalog | Inglese | Share URLview |
Questi file coprono la gamma standard. Per le dichiarazioni ambientali dei prodotti custom, ovvero quelli che contegono "S" o "X" nel part number, visita la nostra area Environmental Compliance.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AKM EU RoHS Declaration | English | |
Share URL /sites/default/files/2025-03/AKM%20Standard%20ROHS%20Declaration.pdf |
| AKM REACH_R241 Declaration | English | |
Share URL /sites/default/files/2025-03/AKM%20Standard%20REACH%20Declaration.pdf |
| AKM Servomotor EU Declaration of Conformity US EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKM%20CE%20Declaration%2009APR20.pdf |
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
La differenza tra dati di targa continui e mantenimento di carichi continui
Progetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.