Servomotori AKM™ Washdown e Food Grade

I motori della serie AKM™ Washdown e Washdown Food (lavabili e lavabili per uso alimentare) di Kollmorgen sono disponibili in dimensioni del telaio da 2 a 6. Questi motori innovativi integrano i nostri eccellenti circuiti elettromagnetici AKM all'interno di un alloggiamento protetto da un rivestimento 2K con una configurazione di tenuta con un grado di protezione IP67. Tutte le interfacce di precisione sono in acciaio inox. Il modello per uso alimentare contiene grassi lubrificanti sicuri in caso di contatto e consumo accidentale.

5 Solutions for Hygienic Environment

Contatto
I nostri contatti
+39 0362 594260

Prodotti analoghi

  • Servoazionamento AKD®
    Servoazionamento AKD®

    Abbiamo progettato la serie AKD® di prossima generazione con la versatilità, le comunicazi... Scopri altro >>

  • Servoazionamento S700
    Servoazionamento S700

    S700 è un servoazionamento digitale con funzionalità estesa per supportare funzioni di azi... Scopri altro >>

  • Kollmorgen Automation Suite™
    Kollmorgen Automation Suite™

    La nostra principale suite di automazione universale comprende tutti i software e gli hard... Scopri altro >>

Caratteristiche

  • Dimensioni telaio da 2 a 6
  • Coppie statiche da 1 a 25 N-m
  • Disponibile con un'ampia gamma di lunghezze standard, avvolgimenti, sistemi di retroazione e tecnologie di connessione
  • Resistente ad agenti chimici corrosivi tra cui prodotti detergenti altamente alcalini o acidi
  • La versione per uso alimentare è conforme ai requisiti FDA, compresi lubrificanti e materiali sicuri in caso di contatto e consumo accidentale
  • Design con grado di protezione IP67 comprendente guarnizione per albero in PTFE
  • Albero in acciaio inox
  • Disponible con freno

 

Vantaggi

  • Ideale per applicazioni soggette a severe normative in materia di igiene
  • Soluzione economica per applicazioni che richiedono lavaggi periodici
  • Maggior durata dei motori
  • Elevato livello di purificazione
  • Nessuna copertura supplementare né protezioni speciali necessarie per il carter del motore
  • Conforme i requisiti di un'ampia gamma di applicazioni senza che occorra un costoso carter motore in acciaio inox di alta qualità
  • Acciaio inox utilizzato per albero, viti e connettori del motore

 

 

Dimensioni telaio

AKM1

AKM2

AKM3

AKM4

AKM5

AKM6 

Lunghezza statore

1,2,3

1,2,3,4

1,2,3

1,2,3,4

1,2,3,4

2,3,4,5

Avvolgimenti

B, C, D, E

C, D, E,
F, G

C, D, E, H

C, E, G,
H, J, K

E, G, K,
L, M, N

G, K, L,
M, N, P

Max BUS (V CC)

320

640

640

640

640

640

Max Tc stallo
Nm (lb-in)

0.409
(3.62)

1.4
(12.6)

2.88
(25.5)

6.0
(53.1)

14.1
(125)

25.0
(221)

Max Tp
Nm (lb-in)

1.46
(12.9)

4.82
(42.7)

10.22
(90.5)

20.4
(181)

38.4
(340)

65.2
(577)

Max N nominale

8000

8000

7000

6000

6000

6000

Max potenza nominale
a max BUS
kW (HP)

.30
(.41)

.54
(.72)

1.19
(1.59)

1.73
(2.32)

3.87
(5.19)

6.16
(8.25)

Resistenza chimica
(pH)

2–12

2–12

2–12

2–12

2–12

2–12

Protezione da ingresso

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

Albero

Acciaio inox

Acciaio inox

Acciaio inox

Acciaio inox

Acciaio inox

Acciaio inox

Alloggiamento

Acciaio inox*

Acciaio inox*

Acciaio inox*

Acciaio inox*

Acciaio inox*

Acciaio inox*