Soluzioni standard per le vostre applicazioni specifiche grazie al co-engineering

Potenti, pronti da installare, lavabili: combinazioni igieniche motore/riduttore

Grazie ai motoriduttori AKM Washdown, Washdown Food e Hygienic, Kollmorgen è riuscita a realizzare la maggior parte delle applicazioni di trasporto e rotative nell'industria dei settori Food & Beverage e Packaging usando soluzioni di azionamento standardizzate. Queste soluzioni si basano sulla combinazione di un servomotore AKM con riduttori ad alta efficienza. I principali vantaggi delle unità di azionamento pronte per l'installazione con un design igienico uniforme includono: tempi di pulizia considerevolmente ridotti grazie a superfici lisce e idrorepellenti, bassi costi energetici grazie alle combinazioni motore/riduttore ad alta efficienza, nonché opzioni di design semplificate per le macchine realizzate per mezzo di montaggi salvaspazio senza ulteriori involucri in acciaio inox. Grazie all'utilizzo di materiali conformi ai requisiti FDA e al design dell'alloggiamento appositamente arrotondato, le combinazioni motore/riduttore di Kollmorgen soddisfano i più rigidi standard di igiene e riducono il rischio di contaminazioni dei prodotti e di attività di richiamo.

5 Solutions for Hygienic Environment
Kollmorgen AKMH6 Motoriduttore in acciaio inossidabile_s.png

AKMH6 Stainless Steel Motoriduttore

Il motoriduttore AKMH65M-AQT-160-004 nella versione igienica in acciaio inossidabile è ideale per l'industria dei settori Food & Beverage.

Ulteriori informazioni AKMH6 Stainless Steel Motoriduttore >>
Kollmorgen AKM6 Motoriduttore Washdown Food_s.jpg

AKM6 Motoriduttore Washdown Food

Il motoriduttore AKM62K-BK17 nella versione Washdown Food è ideale per la maggior parte delle applicazioni di trasporto e rotative nei settori Food, Beverage e Packaging.

Ulteriori informazioni AKM6 Motoriduttore Washdown Food >>
Kollmorgen AKM6 Motoriduttore Washdown_s.jpg

AKM6 Motoriduttore Washdown

Il motoriduttore AKM AKM62L-F2CS-A35-59 nella versione Washdown è ideale per le applicazioni rotative nel settore del Packaging. Si basa su una combinazione di motore AKM con riduttori ad alta efficienza.

Ulteriori informazioni AKM6 Motoriduttore Washdown >>
Kollmorgen AKM4 Motoriduttore Washdown_s.jpg

AKM4 Motoriduttore Washdown

Il motoriduttore AKM41E-BF06 nella versione Washdown è ideale per le applicazioni rotative nel settore del Packaging.Si basa su una combinazione di motore AKM con riduttori ad alta efficienza.

Ulteriori informazioni AKM4 Motoriduttore Washdown >>