top pick

Serie KBM™ senza carter

La serie KBM™ è studiata per essere integrata direttamente nella macchina, usando i cuscinetti della macchina per sostenere il rotore. Con un'ampia gamma di motori standard, oltre alla nostra capacità di inserire rapidamente e in modo economico modifiche di progettazione condivisa, potrete scegliere un motore adatto che fornisce le maggiori prestazioni con le dimensioni più ridotte.

Contatto
I nostri contatti
+39 0362 594260

Prodotti analoghi

  • Servoazionamento AKD®
    Servoazionamento AKD®

    Abbiamo progettato la serie AKD® di prossima generazione con la versatilità, le comunicazi... Scopri altro >>

  • Servoazionamento S300
    Servoazionamento S300

    Questi servoazionamenti compatti e semplici da usare funzionano direttamente da linee trif... Scopri altro >>

  • Servoazionamento S700
    Servoazionamento S700

    S700 è un servoazionamento digitale con funzionalità estesa per supportare funzioni di azi... Scopri altro >>

 

Caratteristiche

  • Avvolgimenti dello statore completamente incapsulati
  • Capacità continua della temperatura dell'avvolgimento interno a 155°C
  • Protezione da sovraccarico con termistore PTC (tipo a valanga)
  • Magneti terre rare-neodimio-ferro-boro
  • Bande fail-safe sui magneti del rotore
  • Conformità alla normativa RoHS
  • Certificazioni UL e CE
  • Le ottimizzazioni comprendono dimensioni del mozzo del rotore, lunghezza del rotore, diametro, caratteristiche di montaggio, avvolgimenti, isolamento, tipo di collegamento e molto di più
  • I sensori ad effetto Hall digitali di bloccaggio opzionali sono preallineati e installati in fabbrica con una lunghezza del rotore assiale aggiunta per ottenere un innesco adeguato

 

Vantaggi

  • La connessione diretta al carico elimina la necessità di manutenzione per riduttori, cinghie o pulegge
  • L'assenza di gioco e cedimenti rende il sistema più reattivo
  • L'assenza di dispositivi di accoppiamento riduce ulteriormente le dimensioni della macchina
  • Il motore incorporato consente una progettazione compatta della macchina, aiuta a tutelare la proprietà intellettuale
  • Una vasta selezione di motori standard e modifiche di progettazione condivisa per un inserimento corretto, senza i tempi, i costi e i rischi di un motore totalmente personalizzato

 

TipoTitoloTagliaData 

Modelli 3D

3D-Models3D-Models Email

Dimensioni

KBM 2D Outline Drawing (KBM-10)KBM 2D Outline Drawing (KBM-10)270.9 KB30/09/2011Email
KBM 2D Outline Drawing (KBM-118)KBM 2D Outline Drawing (KBM-118)192.7 KB30/09/2011Email
KBM 2D Outline Drawing (KBM-14)KBM 2D Outline Drawing (KBM-14)288.5 KB30/09/2011Email
KBM 2D Outline Drawing (KBM-163)KBM 2D Outline Drawing (KBM-163)210.8 KB30/09/2011Email
KBM 2D Outline Drawing (KBM-17)KBM 2D Outline Drawing (KBM-17)289.6 KB30/09/2011Email
KBM 2D Outline Drawing (KBM-25)KBM 2D Outline Drawing (KBM-25)290.9 KB30/09/2011Email
KBM 2D Outline Drawing (KBM-260)KBM 2D Outline Drawing (KBM-260)206.8 KB30/09/2011Email
KBM 2D Outline Drawing (KBM-35)KBM 2D Outline Drawing (KBM-35)291.9 KB30/09/2011Email
KBM 2D Outline Drawing (KBM-43)KBM 2D Outline Drawing (KBM-43)253.7 KB30/09/2011Email
KBM 2D Outline Drawing (KBM-45)KBM 2D Outline Drawing (KBM-45)291.5 KB30/09/2011Email
KBM 2D Outline Drawing (KBM-57)KBM 2D Outline Drawing (KBM-57)287.9 KB30/09/2011Email
KBM 2D Outline Drawing (KBM-60)KBM 2D Outline Drawing (KBM-60)209.4 KB30/09/2011Email
KBM 2D Outline Drawing (KBM-79)KBM 2D Outline Drawing (KBM-79)238.6 KB30/09/2011Email
KBM 2D Outline Drawing (KBM-88)KBM 2D Outline Drawing (KBM-88)285.4 KB30/09/2011Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-10)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-10)347.4 KB30/09/2011Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-118)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-118)225.7 KB30/09/2011Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-14)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-14)330.8 KB30/09/2011Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-163)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-163)237.6 KB30/09/2011Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-17)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-17)343.4 KB30/09/2011Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-25)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-25)323.2 KB30/09/2011Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-260)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-260)239.5 KB30/09/2011Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-35)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-35)332.2 KB30/09/2011Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-43)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-43)278.5 KB30/09/2011Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-45)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-45)321.2 KB30/09/2011Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-57)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-57)326.7 KB30/09/2011Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-60)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-60)275.2 KB30/09/2011Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-79)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-79)291.9 KB30/09/2011Email
KBM 2D Outline Drawing (KBMS-88)KBM 2D Outline Drawing (KBMS-88)331.9 KB30/09/2011Email