Motori lineari ad azionamento diretto

Un motore lineare ad azionamento diretto (DDL) è di fatto un motore rotativo disposto in piano ed accoppiato direttamente al carico azionato. Eliminando i componenti meccanici della trasmissione, questo design offre prestazioni di livello eccezionalmente elevato, altissima rigidità, velocità dinamiche ed accelerazioni elevatissime, estrema precisione di posizionamento, rendimento maggiore, assemblaggio meccanico compatto, movimento fluido e senza errori, assenza di manutenzione e funzionamento silenzioso e di grandissima precisione.

Kollmorgen IL Motori lineari ironless_m.jpg

Motori Ironless serie IL

I motori della serie IL Ironless non hanno slot per gli avvolgimenti delle bobine. Questo comporta una massa molto leggera, assenza totale di forze di attrazione tra il gruppo avvolgimento e la pista a magneti e assenza totale di cogging per un movimento eccezionalmente fluido.

Ulteriori informazioni Motori Ironless serie IL >>
Kollmorgen IC Motore lineare Ironcore_m.jpg

Serie IC Ironcore

I motori Ironcore della serie IC offrono la forza più elevata in rapporto alle dimensioni del carter. La loro struttura anti-cogging brevettata consente un funzionamento estremamente fluido.

Ulteriori informazioni Serie IC Ironcore >>
Kollmorgen ICD Motore lineare ad azionamento diretto_m.jpg

Serie ICD Ironcore

I motori della serie ICD Ironcore offrono un design a basso profilo e una forza di attrazione elevata. Questi motori sono adatti come sostituzione in molte applicazioni ironless.

Ulteriori informazioni Serie ICD Ironcore >>