La famiglia di motori a magneti permanenti prodotti da Kollmorgen offre una gamma estremamente ampia di dimensioni e modelli. Dai motori pancake senza carter a motori con albero/alloggiamento ad accelerazione elevata, Kollmorgen offre la gamma più completa di motori a prestazioni elevate oggi disponibile. Abbinando la nostra vasta scelta di motori alla nostra famiglia di servoazionamenti o azionamenti passo-passo a prestazioni elevate possiamo soddisfare le più complesse esigenze applicative ed aiutarvi a costruire macchine migliori, più velocemente.
I servomotori brushless di Kollmorgen offrono il massimo rapporto coppia/inerzia per un'ampia gamma di velocità, comprese velocità elevate fino a 8.000 giri/min per modelli standard e fino a 70.000 giri/min per modelli speciali.
Da sempre Kollmorgen è all'avanguardia nello sviluppo della tecnologia ad azionamento diretto. Oggi i motori Kollmorgen rotativi ad azionamento diretto (DDR) e lineari ad azionamento diretto (DDL) offrono prestazioni leader nel settore, assenza di manutenzione, assemblaggio meccanico pulito, migliore precisione, maggior rendimento e affidabilità con funzionamento fluido e silenzioso.