Salta al contenuto principale
Movimenti più rapidi e più precisi sono in grado di aumentare efficienza e produttività della macchina. Inoltre, un motion control più accurato può supportare funzionalità nuove e sofisticate per migliorare la sicurezza degli operatori, incrementare l'affidabilità, ridurre la necessità di modifiche ed interventi di manutenzione, in breve permettere alla macchina di fare di più. I risultati di una programmazione ottimizzata del movimento si manifestano concretamente negli stabilimenti con una maggior produttività, meno scarti e un indice di efficacia globale dell'impianto (OEE) superiore.
Pipe Network™

Pipe Network™ >

Integrato con l'ambiente di sviluppo Kollmorgen Automation Suite™, Pipe Network™ crea un supporto di programmazione grafico con blocchi di motion control pretestati e con funzionalità "drag-and-drop", che riducono il tempo necessario alla progettazione dei task da settimane a ore incrementando nel contempo la produttività della macchina fino al 25% o oltre.

PLCopen for Motion

PLC Open for Motion >

Per i clienti che preferiscono una soluzione standardizzata che sfrutta le risorse di progettazione esistenti, la Kollmorgen Automation Suite comprende PLCopen for motion. Basato sullo standard IEC 61131-3, questo metodo di programmazione strutturato è ampiamente utilizzato per creare applicazioni di movimento modulari altamente interoperabili e scalabili.

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più