PLC Open for Motion
Oltre all'innovativo Pipe Network™, la Kollmorgen Automation Suite™ include anche PLCopen for motion, per dare ai progettisti la possibilità di programmare in un ambiente familiare che sfrutta le risorse di progettazione esistenti. Basato sullo standard IEC 61131-3, PLCopen for motion è un metodo di programmazione strutturato per creare applicazioni di movimento indipendenti dall'hardware, interoperabili e scalabili in funzione di diverse soluzioni ed architetture di controllo.
Specifiche
Caratteristiche
- La Kollmorgen Automation Suite offre la scelta tra Pipe Network™ e PLCopen for motion, consentendo l'accesso ai migliori standard del settore e alle funzionalità Kollmorgen per fare il salto di qualità rispetto alla concorrenza
- PLCopen for motion offre un metodo di programmazione ampiamente utilizzato e indipendente dal settore in cui si opera, che supporta tutti i linguaggi di programmazione secondo lo standard IEC 61131-1
- Le applicazioni modulari possono essere riutilizzate e migliorate per semplificare e garantire la qualità dei progetti futuri
- Grazie alla programmazione in PLCopen for motion è possibile mantenere la continuità con i metodi, le competenze e i fornitori attualmente in uso
Vantaggi
- La libreria comprende i costrutti di programmazione più richiesti dai progettisti di movimento, sulla base di analisi approfondite nel settore
- Vengono regolarmente aggiunte nuove aree di interesse, per garantire l'evoluzione continua in funzione dei requisiti in costante mutamento
- Viene fornito un vocabolario standardizzato per lo sviluppo di sistemi e il trasferimento delle conoscenze nell'ambito del motion control
- L'indipendenza delle aziende produttrici rimane inalterata, poiché tutti i fornitori di prodotti di programmazione di movimento hanno accesso alla stessa specifica
- Sono immediatamente disponibili sul mercato risorse di sviluppo qualificate
- Kollmorgen è un membro con diritto di voto dell'organizzazione PLCopen e, in quanto tale, è impegnata attivamente a supporto delle esigenze tecniche dei clienti
Progetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.