Software
Kollmorgen offre soluzioni
software innovative per programmare ogni parte della macchina, dai servozionamenti
alla coordinazione automatizzata degli assi all'interfaccia
uomo-macchina (HMI). Grazie alla vasta gamma di offerte si può scegliere il miglior
ambiente di programmazione per le risorse di progettazione a disposizione e i requisiti della
macchina.

Kollmorgen Automation Suite™ include, a seconda della vostra scelta, PLCopen for motion o il nostro innovativo ambiente grafico Pipe Network™. Offriamo anche soluzioni complete con una scelta di linguaggi di programmazione per gli ambienti PiCPro® e SynqNet™, insieme al kit di strumenti meccatronici MechaWare™.
Ulteriori informazioni Programmazione motion control >>
IEC 61131-3 è un gruppo
di linguaggi di programmazione standardizzati, assolutamente indipendenti dalle singole aziende, per il motion control
e l'automazione, che permette ai costruttori di macchine di selezionare il tipo di programmazione che meglio
si adatta a ciascuna applicazione. La Kollmorgen Automation Suite e PiCPro contengono set di strumenti robusti
e di facile impiego per la programmazione PLC conforme a IEC 61131-3.
Ulteriori informazioni Programmazione PLC - IEC61131-3 >>
Per programmare l'interfaccia uomo-macchina sono disponibili il Kollmorgen Visualization Builder, uno strumento integrato all'interno della Kollmorgen Automation Suite da utilizzare con schermi HMI AKI e PAC con schermo; EXTER™ Information Designer per terminali HMI EXTER; e H-Designer per schermi HMI della serie H.
Ulteriori informazioni HMI >>