Dispositivi I/O per Kollmorgen Automation Suite™

Kollmorgen Automation Suite™ include un'ampia gamma di slice e accoppiatori I/O remoti, tutti configurati per funzioni di autoriconoscimento e autoconfigurazione all'interno del nostro ambiente di sviluppo integrato.

Morsetto terminale bus KAS media

Accoppiatori bus e moduli speciali

Questi dispositivi includono l'accoppiatore bus EtherCAT, morsetti terminali bus standard, morsetti di isolamento/separazione, alimentatori bus standard e con fusibili e l'accoppiatore PROFIBUS.

Ulteriori informazioni Accoppiatori bus e moduli speciali >>
Ingresso digitale 4 canali KAS media

Ingresso digitale

Offriamo ingressi digitali a 4 e a 8 canali.

Ulteriori informazioni Ingresso digitale >>
Uscita digitale 4 canali KAS media

Uscita digitale

Queste uscite digitali da 0,5 A sono disponibili in versioni a 4 e 8 canali.

Ulteriori informazioni Uscita digitale >>
Ingresso analogico KAS 4-8 canali media

Ingresso analogico

Gli ingressi analogici a 4 e 8 canali sono disponibili nelle versioni da 0 a +10 V e da 0 a 20 mA.

Ulteriori informazioni Ingresso analogico >>
Uscita analogica KAS 0-10 V CC media

Uscita analogica

Offriamo uscite analogiche a 4 e a 8 canali con una gamma di segnali da 0 a 20 mA o da 0 a 10 V, e un'uscita analogica a 2 canali da 4 a 20 mA.

Ulteriori informazioni Uscita analogica >>
Termocoppia KAS a 2 canali media

Termocoppia

Questi ingressi offrono la scelta tra due o quattro morsetti che consentono il collegamento diretto di termocoppie.

Ulteriori informazioni Termocoppia >>
Relè KAS media

Relè

Questo morsetto di uscita a due canali dispone di due relè a singolo contatto collegati ai contatti di potenza, adatti all'uso con tensioni fino a 230 V CA.

Ulteriori informazioni Relè >>