L'interfaccia operatore è una delle parti più importanti della macchina. L'utilizzabilità è un fattore chiave. Occorre una HMI con le opzioni di ingresso e visualizzazione più adatte all'ambiente operativo e alla funzionalità specifica della macchina. Offriamo touch screen, tasti funzione e tastierini numerici in svariate misure per soddisfare praticamente ogni esigenza.
La Kollmorgen Automation Suite™ include schermi di interfaccia operatore di dimensioni da 3,5 a 15 pollici, con opzioni di ingresso e capacità di programmazione adatte a qualsiasi requisito applicativo, da macchine con HMI singola ad esemplari altamente complessi con punti di ingresso multipli.
Sia che occorra una semplice interfaccia operatore oppure un ambiente di controllo complesso per una macchina con svariati punti di ingresso, la Kollmorgen Automation Suite™ comprende pannelli HMI semplici da programmare con le funzionalità di visualizzazione e di ingresso necessarie praticamente per qualsiasi lavoro.