PCMM: Un motion controller potente e semplice

Da intere linee di produzione a macchine da tavolo piccole e automatiche, gli OEM necessitano di una piattaforma di controllo scalabile che soddisfi un'ampia gamma di requisiti.

I controller PCMM sono programmati usando l’ambiente di sviluppo integrato (IDE) di Kollmorgen Automation Suite (KAS) e garantiscono una compatibilità plug-and-play con la vasta gamma di soluzioni Kollmorgen per il motion control. Kollmorgen Automation Suite vi aiuterà a ridurre i tempi di sviluppo grazie all’intuitiva interfaccia di programmazione, ai blocchi di funzioni integrati e alla simulazione con un solo clic.

Contatto
I nostri contatti
+39 0362 594260

Caratteristiche hardware

  • La CPU con frequenze fino a 1,2GHz permette di soddisfare i requisiti prestazionali di un’ampia gamma di macchine
  • Fino a 32 assi di controllo di traiettoria sincronizzato e 128 assi di movimento coordinato
  • Connessione che supporta TCP/IP, MODBUS, EthernetIP®, Profinet® a PLC host, computer o rete per interfacciarsi facilmente con la maggior parte dei sistemi di produzione
  • Tempi di ciclo fino a 250 μs
  • Display che consente rapidità nella diagnostica e nella risoluzione dei problemi del sistema
  • Scheda di memoria SD rimovibile per un semplice backup/ripristino e archiviazione dei file
  • I/O digitali integrati con supporto per espansione I/O mediante EtherCAT
  • Le dimensioni compatte riducono i costi e lo spazio nell’armadio

Caratteristiche software

  • Controller programmabile per movimento e automazione IEC 61131-3
  • Master EtherCAT per prestazioni elevate di sincronizzazione dispositivo e motion
  • Sistema PipeNetwork™ per programmazione visuale
  • RTOS integrato per stabilità e prestazioni garantite
  • Server web integrato per diagnostica remota e controllo dello stato
  • Design ideale per macchine modulari e sistemi di produzione flessibili

Integrazione di sistema

  • Integrazione semplice con servoazionamenti AKD®, servomotori rotativi AKM®, HMI AKI® e moduli I/O per bus di campo AKT® di Kollmorgen per offrire soluzioni complete nel settore dell’automazione
  • Comunicazione di rete mediante OPC, MODBUS, TCP/IP, UDP e bus di campo comune per una rapida integrazione nella vostra macchina nel vostro stabilimento
  • Intuitivi strumenti di configurazione EtherCAT integrati nell’ambiente di sviluppo KAS semplificano la configurazione di rete
  • Interfaccia Workbench® di Kollmorgen integrata per una rapida servoregolazione e ottimizzazione della macchina
TipoTitoloTagliaData 

3D Models and Outline/Dimension Drawings

AKC-PCMM MC-080 and M1-120AKC-PCMM MC-080 and M1-120 Email