top pick

Kollmorgen Automation Suite™

La nostra principale soluzione di automazione per macchine combina un ambiente di programmazione software altamente integrato ed intuitivo con componenti di movimento di primo piano ed eccellenti servizi di progettazione condivisa, per aiutarvi a creare una macchina altamente differenziata e ad incrementare i profitti. Cliente dopo cliente, la Kollmorgen Automation Suite™ ha dimostrato la propria capacità di accelerare notevolmente il tempi di sviluppo, incrementando la produttività delle macchine, riducendo gli scarti ed aumentando l'indice di efficacia globale dell'impianto (OEE).

Contatto
I nostri contatti
+39 0362 594260

Prodotti analoghi

  • Servoazionamento AKD®
    Servoazionamento AKD®

    Abbiamo progettato la serie AKD® di prossima generazione con la versatilità, le comunicazi... Scopri altro >>

  • Master multiasse ad azionamento programmabile AKD® PDMM
    Master multiasse ad azionamento programmabile AKD® PDMM

    L'AKD PDMM® offre un servoazionamento e un controller di automazione integrati. Combina un... Scopri altro >>

  • PAC con schermo (Panel PAC)
    PAC con schermo (Panel PAC)

    La Kollmorgen Automation Suite offre i controller Performance e High Performance Panel PAC... Scopri altro >>

 

Programmazione del movimento


Le nostre soluzioni grafiche di programmazione vi aiuteranno a migliorare il movimento rendendolo più rapido, sia che si preferisca l'approccio standard di PLCopen for motion o l'approccio modulare "drag-and-drop" del nostro innovativo ambiente di programmazione Pipe Network™.
Altro su Programmazione del movimento >>

Programmazione dell'automazione


La Kollmorgen Automation Suite supporta il kit di strumenti di programmazione PLC conforme allo standard IEC 61131-3: potrete quindi integrare la base di conoscenza esistente con le nostre funzionalità di auto-recognize, auto-configure, cam editor, offline simulator e altre per accelerare lo sviluppo di applicazioni di qualità superiore.
Altro su Programmazione dell'automazione >>

Programmazione HMI


Il software Kollmorgen Visualization Builder™ fa parte dell'ambiente di sviluppo integrato della Kollmorgen Automation Suite ed ha lo scopo di semplificare la creazione dell'interfaccia uomo-macchina, la connessione di questa al vostro programma di automazione e il suo caricamento sul vostro hardware destinatario.
Altro su Programmazione HMI >>

 

Controller prestazioni con montaggio in scatola


Questi PAC (programmable automation controller) robusti e potenti sono destinati all'uso in ambienti difficili a stretto contatto fisico con i macchinari. Sono disponibili in versione standard e con montaggio su armadio e vengono forniti con software preinstallato, drive per schede compact flash per memorizzazione di applicazioni e programmi e svariate opzioni CPU e memoria.
Altro su Controller prestazioni con montaggio in scatola >> 

PAC con schermo per prestazioni normali ed elevate


I PAC con schermo offrono tutta la potenza dei PAC con montaggio in scatola con l'aggiunta di un display da 10", 15" o 17" e il software runtime Kollmorgen Visualizer RT: una soluzione completa con HMI e touch screen integrato ad alta risoluzione in un unico pacchetto
Altro su PAC con schermo >>

  

 

La Kollmorgen Automation Suite™ include un'ampia gamma di slice I/O remoti, tutti configurati per funzioni di autoriconoscimento e autoconfigurazione all'interno del nostro ambiente di sviluppo integrato.

Accoppiatori bus e moduli speciali


Questi dispositivi includono l'accoppiatore bus EtherCAT, morsetti terminali bus standard, morsetti di isolamento/separazione, alimentatori bus standard e con fusibili e l'accoppiatore PROFIBUS.
Altro su Accoppiatori bus e moduli speciali >> 

Ingressi digitali


Offriamo ingressi digitali a 4 e 8 canali.
Altro su Ingressi digitali >> 

Uscite digitali


Queste uscite digitali da 0,5 A sono disponibili nelle versioni a 4 e 8 canali.
Altro su Uscite digitali >> 

Ingressi analogici


Gli ingressi analogici a 4 e 8 canali sono disponibili nelle versioni da 0 a +10 V e da 0 a 20 mA.
Altro su Ingressi analogici >> 

Uscite analogiche


Proponiamo uscite analogiche a 4 e 8 canali con una gamma di segnali da 0 a 20 mA o da 0 a 10 V, e un'uscita analogica a 2 canali da 0 a 20 mA.
Altro su Uscite analogiche >> 

Ingressi termocoppie


Questi ingressi sono disponibili in versioni a due o quattro morsetti per il collegamento diretto di termocoppie.
Altro su Ingressi termocoppie >> 

Uscita relè


Questo morsetto di uscita a due canali dispone di due relè a singolo contatto collegati ai contatti di potenza, adatti all'uso con tensioni fino a 230 VAC.
Altro su Uscita relè >> 

Kollmorgen Automation Suite™ Visualization Builder

Il Kollmorgen Visualization Builder™ è lo strumento grafico per la creazione del software che definisce l'interfaccia uomo-macchina.
Altro su Kollmorgen Automation Suite Visualization Builder >> 

 

Kollmorgen Automation Suite™ HMI

Sia che occorra una semplice interfaccia operatore oppure un ambiente di controllo complesso per una macchina con svariati punti di ingresso, la Kollmorgen Automation Suite™ comprende pannelli HMI semplici da programmare con le funzionalità di visualizzazione e di ingresso necessarie praticamente per qualsiasi lavoro.
Altro su Kollmorgen Automation Suite HIMI >> 

 

Cavi


Forniamo cavi Ethernet della miglior qualità per connessioni affidabili e a bassa latenza sul motion bus EtherCAT® e per la connessione degli schermi HMI tramite ModBus TCP.
Altro su Cavi Ethernet >>
 

 

 

Servizi di formazione


La vasta gamma di servizi di formazione da noi forniti è volta ad ampliare le competenze in numerosi aspetti di motion control e automazione. Offriamo formazione in loco e non, compresi corsi sul web e lezioni virtuali on-line. Un kit di formazione specializzata consente agli studenti di fare pratica ed acquisire esperienza con controller, servomotori AKM™ e servozionamenti AKD®. Attualmente sono previsti corsi di programmazione IEC61131, architettura di soluzioni PLC, sviluppo HMI e motion control; possiamo inoltre creare corsi personalizzati per qualsiasi esigenza.
 

Servizi di progettazione condivisa


Affidando ad esterni lo sviluppo di blocchi di funzioni e codici di movimento specifici per le varie applicazioni, potrete concentrare le vostre limitate risorse sullo sviluppo delle attività e l'assistenza ai clienti. Per questo occorre tuttavia un fornitore in grado di comprendere appieno la natura del vostro mercato e i requisiti specifici della vostra applicazione. I nostri progettisti conoscono naturalmente a fondo le soluzioni Kollmorgen, ma dispongono anche di una vasta conoscenza dei settori e delle applicazioni industriali, con decenni di esperienza in tutti i settori chiave che si avvalgono di soluzioni di movimentazione avanzate.