Cavi per Kollmorgen Automation Suite™
La Kollmorgen Automation Suite™ utilizza EtherCAT®, il motion bus ideale per applicazioni con prestazioni elevate. Forniamo cavi Ethernet schermati di tipo industriale, che garantiscono un funzionamento affidabile con la minor latenza di rete possibile. Questi cavi di altissima qualità hanno un'incamiciatura esterna in PUR per una durata eccellente e sono adatti per applicazioni industriali ovunque nel mondo. Proponiamo anche in offerta cavi per motori e azionamenti della massima qualità.
Cavi Ethernet
Cavi CAT5e con incamiciatura in PUR, preterminati con connettori RJ45
| Articolo | Lunghezza | Codice per ordinazione |
|---|---|---|
| Cavo Ethernet | 0,10 m | CBN000-002-m10-00 |
| Cavo Ethernet | 0,30 m | CBN000-002-m30-00 |
| Cavo Ethernet | 0,50 m | CBN000-002-m50-00 |
| Cavo Ethernet | 1,00 m | CBN000-002-001-00 |
| Cavo Ethernet | 3,00 m | CBN000-002-003-00 |
| Cavo Ethernet | 5,00 m | CBN000-002-005-00 |
| Cavo Ethernet | 10,00 m | CBN000-002-010-00 |
Cavi motore e retroazione
Cavi Value Line per tipo di motore
| Modello | Cavo di alimentazione | Cavo di alimentazione con cavi del freno | SFD (Smart Feedback Device) | EnDat2.2, 01 e BiSS |
|---|---|---|---|---|
| AKM a 6 Amp | VP-507BEAN-XX | VP-508CFAN-XX | VF-DA0474N-XX | VF-SB4474N-XX |
| AKM a 12 Amp | VP-508CEAN-XX | VP-508CFAN-XX | VF-DA0474N-XX | VF-SB4474N-XX |
| AKM a 20 Amp | VP-508DEAN-XX | VP-508DFAN-XX | VF-DA0474N-XX | VF-SB4474N-XX |
| CDDR a 6 Amp | VP-507BEAN-XX | n.d. | n.d. | VF-SB4474N-XX |
| CDDR a 12 Amp | VP-508CEAN-XX | n.d. | n.d. | VF-SB4474N-XX |
| CDDR a 20 Amp | VP-508DEAN-XX | n.d. | n.d. | VF-SB4474N-XX |
| DDR a 6 Amp | VP-507BEAN-XX | n.d. | n.d. | VF-SB4474N-XX |
| DDR a 12 Amp | VP-508CEAN-XX | n.d. | n.d. | VF-SB4474N-XX |
| DDR a 20 Amp | VP-508DEAN-XX | n.d. | n.d. | VF-SB4474N-XX |
XX = lunghezza in metri (1, 3, 6, 9, 12) Esempio: VP-507BEAN-09 (cavo da 9 metri).
Sono disponibili altre gamme di retroazione. Contattare l'assistenza clienti per ragguagli in merito.
Cavi Flex Line per tipo di motore
| Modello | Cavo di alimentazione | Cavo di alimentazione con cavi del freno | SFD (Smart Feedback Device) | EnDat2.2, 01 e BiSS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKM a 12 Amp | CP-507CCAN-XX-X | CP-507CDAN-XX-X | CF-DA0374N-XX-X | CF-SB7374N-XX-X | ||
| AKM a 20 Amp | CP-508DCAN-XX-X | CP-508DDAN-XX-X | CF-DA0374N-XX-X | CF-SB7374N-XX-X | ||
| AKM a 24 Amp | CP-508EDBN-XX-X | CP-508EDBN-XX-X | CF-DA0374N-XX-X | CF-SB7374N-XX-X | ||
| CDDR a 12 Amp | CP-507CCAN-XX-X | n.d. | n.d. | CF-SB7374N-XX-X | ||
| CDDR a 20 Amp | CP-508DCAN-XX-X | n.d. | n.d. | CF-SB7374N-XX-X | ||
| DDR a 12 Amp | CP-507CCAN-XX-X | n.d. | n.d. | CF-SB7374N-XX-X | ||
| DDR a 20 Amp | CP-508DCAN-XX-X | n.d. | n.d. | CF-SB7374N-XX-X | ||
Nota 1: XX-X = lunghezza in metri con arrotondamento ai 50 cm (1, 3, 6, 9, 12 standard) Esempio: CP-507CCAN-03-5 (cavo da 3,5 metri).
Nota 2: Sono disponibili altre gamme di retroazione. Contattare l'assistenza clienti per ragguagli in merito.
Nota 3: I cavi sono disponibili in altre lunghezze. Contattare l'assistenza clienti per ragguagli in merito.
Scegliere i cavi giusti per motori passo-passo o servosistemi
I tecnici dedicano molti sforzi e parecchio tempo alla progettazione di sistemi di posizionamento per motori passo-passo o servomotori che siano altamente efficienti, affidabili ed economici. Scelgono un motore, un controller, circuiti di retroazione adatti e un amplificatore per soddisfare le esigenze specifiche del sistema di motion. Sfortunatamente, i cavi di segnale e alimentazione che collegano i componenti sono tuttavia spesso trascurati finché il progetto non è quasi alla fine o, peggio ancora, vengono affidati ad un elettricista che non dispone della formazione adeguata. Trascurare fattori critici per la scelta dei cavi può portare a un sistema con accuratezza inferiore al previsto, guasti frequenti, bassa immunità all'interferenza elettromagnetica ed effetti avversi sulle apparecchia
Ridurre i costi e migliorare le prestazioni con bus digitali
Progetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.