Riduttori

I nostri riduttori planetari Micron® TRUE Planetary™ consentono di ottenere un elevato rapporto coppia-volume con un'elevata rigidità torsionale e una notevole capacità di carico radiale. Questi riduttori autolubrificanti con gioco ridotto sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni e rapporti, per un accoppiamento inerziale e una precisione ottimali per tutte le applicazioni. Offriamo inoltre motoriduttori completi che montano i nostri eccezionali servomotori della serie AKM™ preassemblati su una varietà di riduttori Kollmorgen.

XTrue Medium

Riduttori planetari TRUE Planetary™

I nostri riduttori includono ingranaggi planetari coassiali TRUE Planetary™ per un'elevata capacità di coppia, fluidità di funzionamento e requisiti di manutenzione minimi. Potrete contare su prestazioni ottimali in ogni caso, sia che vi occorra un riduttore universale, un modello ultrapreciso, una versione lavabile o per uso alimentare oppure un motoriduttore completo.

Ulteriori informazioni Riduttori planetari TRUE Planetary™ >>