Riduttori planetari TRUE Planetary™

I nostri riduttori includono ingranaggi planetari coassiali TRUE Planetary per un'elevata capacità di coppia, fluidità di funzionamento e requisiti di manutenzione minimi. Potrete contare su prestazioni ottimali in ogni caso, sia che vi occorra un riduttore universale, un modello ultrapreciso, una versione lavabile o per uso alimentare oppure un motoriduttore completo.

AquaTRUE media

AquaTRUE™

I riduttori AquaTRUE™ comprendono lubrificanti per uso alimentare e alloggiamenti e guarnizioni adatti al lavaggio. Con una protezione dall'ingresso IP66/67 e IP69K, questi robusti riduttori resistenti alla corrosione sopportano prodotti chimici caustici e pulizia ad alta pressione e sono quindi perfetti per l'industria alimentare, farmaceutica e per altri settori con severi requisiti a livello di igiene.

Ulteriori informazioni AquaTRUE™ >>
DuraTRUE media

DuraTRUE™

La serie DuraTRUE™ offre riduttori ad alta precisione con un'ampia gamma di configurazioni dell'albero, che consentono di progettare il proprio sistema con dimensioni ridottissime eliminando la necessità di accoppiamenti. È anche possibile trasmettere il moto a due assi con un solo motore utilizzando il modello a T DuraTRUE.

Ulteriori informazioni DuraTRUE™ >>
EverTRUE media

EverTRUE™

Per applicazioni con cicli di lavoro continui, i nostri riduttori della serie EverTRUE™ sono lubrificati a vita e hanno una durata stimata di 30.000 ore con funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questi riduttori ad alta precisione sono compatibili con il nostro sistema di montaggio RediMount, per una semplice installazione pressoché su qualsiasi motore.

 

Ulteriori informazioni EverTRUE™ >>
UltraTRUE media

UltraTRUE™

La serie UltraTRUE™ combina l'elevata precisione dei nostri ingranaggi elicoidali convessi all'orientamento planetario TRUE Planetary, offrendo uno dei riduttori più silenziosi e con maggiore fluidità di funzionamento oggi sul mercato. È disponibile un'ampia gamma di dimensioni metriche della carcassa e rapporti di trasmissione, nelle versioni rettilinee e a 90°.

Ulteriori informazioni UltraTRUE™ >>
Kollmorgen Xtrue riduttori di precisione_m.png

XTRUE™

La serie XTRUE™ offre una soluzione robusta ed economica. Disponibili in cinque misure, nelle versioni rettilinee e a 90°C e con il nostro sistema di montaggio RediMount™, questi riduttori di precisione garantiscono semplicità di installazione e prestazioni affidabili.

 

Ulteriori informazioni XTRUE™ >>
Kollmorgen ValueTrue Riduttori planetari_m.png

ValueTRUE™

La nostra serie ValueTRUE™ garantisce precisione elevata ad un prezzo competitivo. Con un gioco di soli 4 minuti d'arco e disponibili in un'ampia gamma di misure e rapporti, questi riduttori sono perfetti per attrezzature originali o come sostituzione "drop-in" per la maggior parte dei riduttori elicoidali di tipo convenzionale.

 

Ulteriori informazioni ValueTRUE™ >>
Kollmorgen montaggio dei motori RediMount_m.png

Sistema RediMount™

Il sistema per il montaggio dei motori RediMount™ permette di montare i nostri riduttori TRUE Planetary praticamente su tutti i motori disponibili sul mercato. Il design innovativo, con manicotto adattatore e carcassa d'ingresso, garantisce rapidità, semplicità ed assenza di errori durante il montaggio del riduttore.

Ulteriori informazioni Sistema RediMount™ >>