Servoazionamenti

I servoazionamenti sono studiati per fornire un controllo preciso, una coppia ottimale e un ricco insieme di funzioni per abbinarsi alla nostra ampia gamma di servomotori rotativi e sistemi di posizionamento lineare. Offriamo la più ampia connettività e la più avanzata tecnologia di controllo, nonché gli ingombri più ridotti e la più semplice messa in funzione disponibili oggi sul mercato.

AKD_medium

Servoazionamento AKD®

Abbiamo progettato la serie AKD® di prossima generazione con la versatilità, le comunicazioni, la potenza e la larghezza di banda necessarie a realizzare una resa superiore, una maggiore precisione e funzionalità superiori nella vostra macchina, e per commercializzarla in tempi più brevi.

Ulteriori informazioni Servoazionamento AKD® >>
PDMM-FrontView1-Medium.png

Servoazionamento AKD® PDMM

L'AKD® PDMM combina un servo asse AKD e un controller master che supporta fino a sette o più assi AKD aggiuntivi in un'unica struttura compatta.

Ulteriori informazioni Servoazionamento AKD® PDMM >>
S300 medium image

Servoazionamento S300

Questi servoazionamenti compatti e semplici da usare funzionano direttamente da linee trifase da 115 a 480 V CA, 50-60 Hz, con messa a terra e forniscono una corrente di uscita da 1,5 a 10 Amp RMS/fase, continua, per azionare i servomotori brushless e i posizionatori lineari Kollmorgen.

Ulteriori informazioni Servoazionamento S300 >>
S700 Medium image

Servoazionamento S700

S700 è un servoazionamento digitale con funzionalità estesa per supportare funzioni di azionamento complesse. Funziona da linee da 110 a 480 V CA, mono o trifase, 50-60 Hz e offre una connettività Ethernet integrata per uso con EtherCAT® e SynqNet™.

Ulteriori informazioni Servoazionamento S700 >>