I servoazionamenti Kollmorgen sono studiati per fornire un controllo preciso, una coppia ottimale e un ricco insieme di funzioni per abbinarsi alla nostra ampia gamma di servomotori rotativi e sistemi di posizionamento lineare. Offriamo la più ampia connettività e la più avanzata tecnologia di controllo, nonché gli ingombri più ridotti e la più semplice messa in funzione disponibili oggi sul mercato, dove posizionamento preciso, controllo della velocità o efficienza della coppia sono essenziali.
I nostri servoazionamenti sono solitamente abbinati all’ampia gamma di servomotori Kollmorgen, che offrono i tipi di supporto di retroazione più diffusi sul mercato (compresi resolver, encoder incrementali, BiSS, EnDat, Hiperface, encoder sinusoidali).
I nostri servoazionamenti offrono da 300 watt a 50.000 watt di potenza d’uscita a servizio continuo. Con funzionamento di picco per 5 secondi interi in determinati azionamenti, spesso il triplo della corrente continua nominale, molte applicazioni possono utilizzare servoazionamenti molto più piccoli ed ampliare le prestazioni dinamiche della gamma di servoazionamenti.
La connettività è un elemento fondamentale nelle macchine, per cui supportiamo molti bus di campo ethernet comuni, come EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet e SynqNet. Su determinati modelli è disponibile anche il supporto per bus di campo tradizionali, tra cui Profibus, Devicenet, CanOpen, RS485, RS232, e Sercos II.
La sicurezza funzionale integrata nei servoazionamenti è una nuova tecnologia per rendere le macchine più sicure. I servoazionamenti Kollmorgen S700 e AKD2G sono disponibili con funzioni di sicurezza integrata. Questo consente ai costruttori di macchine di creare macchine intrinsecamente più sicure, con zone di sicurezza flessibili, con meno cablaggi e configurazione che in passato
Famiglia AKD >
La famiglia AKD® è sul mercato da anni e supporta la più grande base installata dai clienti, offrendo: Loop di controllo del motion leader nel settore Assistenza completa per retroazione del motore e bus di campo dell’azionamento,…
Servizio Servoazionamenti >
I servoazionamenti delle serie S600 non sono più disponibili per le nuove applicazioni; continuiamo a fornire azionamenti di ricambio e supporto per i clienti che li possiedono.Progetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.