Servizio servoazionamenti

I servoazionamenti delle serie S400 e S600 non sono più disponibili per le nuove applicazioni; continuiamo a fornire azionamenti di ricambio e supporto per i clienti che li possiedono.

 

Kollmorgen S600 Servoazionamento_m.png

Servoazionamento S600

La serie S600 di servoazionamenti digitali funziona direttamente da linee comprese tra 230 e 480 VAC e fornisce una corrente continua di uscita da 1,5 a 70 Amp RMS/fase.

Ulteriori informazioni Servoazionamento S600 >>
Kollmorgen S400 Servoazionamento_m.png

Servoazionamento S400

Questo sistema multiasse digitale funziona direttamente da linee da 115 a 400 V CA e fornisce una corrente continua di uscita di 3 o 6 Amp RMS/fase.

Ulteriori informazioni Servoazionamento S400 >>