top pick

Azionamenti avanzati AKD® di Kollmorgen™

La serie AKD® di Kollmorgen comprende una gamma completa di servoazionamenti con protocollo Ethernet veloci, ricchi di funzionalità, flessibili e facili da integrare in qualsiasi applicazione. Questi azionamenti di prossima generazione distinguono per la messa in servizio plug and play, che consente di accedere istantaneamente e senza alcuna interruzione a qualsiasi componente della macchina. Accoppiati ai nostri servocomponenti top di gamma, gli azionamenti AKD offrono prestazioni, opzioni di comunicazione e livelli di potenza di massima qualità, il tutto in un ingombro ridotto.

Contatto
I nostri contatti
+39 0362 594260

Prodotti analoghi

  • Kollmorgen Automation Suite™
    Kollmorgen Automation Suite™

    La nostra principale suite di automazione universale comprende tutti i software e gli hard... Scopri altro >>

  • Servomotori
    Servomotori

    I servomotori brushless di Kollmorgen offrono il massimo rapporto coppia/inerzia per un'am... Scopri altro >>

  • Cartridge DDR®
    Cartridge DDR®

    Il nostri esclusivi servomotori Cartridge DDR® combinano i vantaggi prestazionali di un mo... Scopri altro >>

Caratteristiche

  • Possono integrarsi con l'innovativa Kollmorgen Automation Suite™ per sistemi monoasse e multiasse ad alte prestazioni.
  • L'interfaccia utente grafica WorkBench di Kollmorgen per una facile configurazione e programmazione
  • Compatibilità plug and play con i motori Kollmorgen
  • Il sistema di controllo con processore di segnali digitali supporta passi affidabili e ripetibili.
  • Optoisolamento con connettori I/O con morsetto a vite
  • Massima banda per i loop di coppia e velocità.  Loop di coppia digitale più rapido sul mercato.
  • Autoregolazione guidata a frequenza completa
  • Acquisizione di dati rapida con il canale di servizio Ethernet TCP/IP compatibile con PC
  • Retroazione prestazioni in tempo reale
  • Dispositivi di retroazione: Smart Feedback Device (SFD), EnDat2.2, 01, BiSS, encoder sin/cos analogico, encoder incrementale, HIPERFACE® e resolver, Ethernet/IP e Profinet
  • Possibilità di scegliere tra numerosi bus per l'ottimizzazione del sistema, tra cui EtherCAT®, SynqNet™, Modbus/TCP, CANopen®, EtherNet/IP e PROFINET.
  • Dotato di sistema di rilevamento della temperatura, della corrente e della sovratensione con certificazione SIL per una maggiore affidabilità
  • Schede opzionali per aumentare gli I/O, aggiungere NVRAM e aumentare la capacità della NVRAM

 

Vantaggi

  • Di facile impiego, con la configurazione del motore plug and play, l'autoregolazione avanzata e un'interfaccia grafica intuitiva per la programmazione e la diagnostica
  • L'azionamento più veloce nella sua classe per la movimentazione più precisa e la resa maggiore.
  • Versatile, con supporto delle molteplici opzioni di connettività Ethernet, dispositivi di retroazione, scelte e bus e opzioni aggiuntive
  • Progettazione robusta e compatta con densità di potenza leader di mercato
  • Disponibile in intervalli di potenza per soddisfare praticamente qualsiasi esigenza applicativa

 

120/240 V CA 
1Ø/3Ø (85-265 V CA)

Corrente 
continua (A RMS)

Corrente di picco
(A RMS)

Potenza continua
 di uscita azionamento (watt)

AKD-x00306

3

9

1100

AKD-x00606

6

18

2000

AKD-x01206

12

30

4000

AKD-x02406

24

48

8000

240/480 V ca 
3Ø (187-528 V CA)

Corrente 
continua (A RMS)

Corrente di picco
(A RMS)

Potenza continua
 di uscita azionamento (watt)

AKD-x00307

3

9

2000

AKD-x00607

6

18

4000

AKD-x01207

12

30

8000

AKD-x02407

24

48

16,000

AKD-x04807

48

96

32,000

TipoTitoloTagliaData 

Opuscolo

Kollmorgen Motion Safety Brochure revBKollmorgen Motion Safety Brochure revB2.1 MB09/01/2014Email

Catalogo

Kollmorgen Soluzioni di azionamento e motion controlKollmorgen Soluzioni di azionamento e motion control61 B12/02/2016Email

Application Notes

Grounding and Shielding Existing EquipmentGrounding and Shielding Existing Equipment407.3 KB14/03/2014Email
TipoTitoloTagliaData 

Modelli 3D

3D-Models3D-Models Email