Kollmorgen eNews

 

 

 

 

Motori lineari ICH: precisione e potenza elevata


KOLLMORGEN ha ampliato la sua gamma di azionamenti diretti con i motori lineari ICH. Le nuove unità sono progettate in modo da fornire forze di avanzamento comprese tra 175 e 5341 N in caso di funzionamento continuo. La forza di picco supera i 12000 N e il range di velocità è compreso tra 1 μm/s e 5 m/s con accelerazioni tra 3 e 10 G. Da questi valori emerge che i motori lineari ICH sono progettati per applicazioni che richiedono una potenza molto elevata, per esempio nel taglio al laser o al plasma, in centri di foratura e nelle tecniche di imballaggio. I motori lineari Direct Drive vengono impiegati proprio in questi ambiti come assi di posizionamento rapidi e precisi. I motori lineari ironcore della serie ICH non richiedono manutenzione, forniscono un’elevata densità di potenza e la trasmettono senza bisogno di componenti meccanici. Grazie al design ottimizzato del motore le perdite termiche possono essere dissipate rapidamente. Inoltre è utilizzato un isolamento rinforzato per tensioni fino a 700 VDC. Per determinare la posizione i motori ICH si servono di sensori Hall digitali.

AKD: maggiori possibilità con 48 A


La serie AKD è ora disponibile con corrente continua in uscita di 48 A e offre quindi il doppio della potenza per nuove possibilità di impiego. Ampliando la gamma, KOLLMORGEN permette anche applicazioni che necessitano potenze elevate, offrendo un’alternativa efficace ai dispendiosi sistemi idraulici centralizzati. I nuovi drive sono particolarmente adatti, per esempio, per l’azionamento diretto nel settore della formatura dei metalli. Trovano impiego inoltre in sistemi servoidraulici ibridi che garantiscono precisione più elevata, consentendo così di rinunciare all’uso di unità di valvole.

Interessante anche per un collega? Inoltra semplicemente questa...

    

KOLLMORGEN srl | Largo Brughetti 1/B2 | IT-20030 Bovisio Masciago | www.kollmorgen.com |
 +39.0362.594260 | mil-info@kollmorgen.com

Registrazione a eNews | Cancellazione registrazione a eNews | eNews - Archivio | Informazioni sulla privacy

©2014 Kollmorgen. Tutti i diritti riservati.