Skip to main content

Ein Höchstmaß an Geschwindigkeit, Wiederholbarkeit und Erweiterbarkeit der Plattform

Für Anwendungen zur Fertigungsautomation wie Verpacken, Drucken und Veredeln bietet der IEC 61131‐Lösungspaket unübertroffene Leistung, Bedienerfreundlichkeit, Interoperabilität und Erweiterbarkeit. Die Bausteine sind für enge Zusammenarbeit als integrierte Architektur ausgelegt, die die Grundlage für Ihre Maschinen der nächsten Generation und darüber hinaus bilden kann.

Anwenderberichte:

Technische Artikel:

 

Etikettierung

Etikettierung >

Eine präzise Positionierung und Drehmomentregelung ist der Schlüssel zu schnellerer und makelloser Etikettierung. Mit fortschrittlicher Automation leisten Etikettiermaschinen einfach mehr.
Form-, Füll- und Versiegelungsmaschinen

Form-, Füll- und Versiegelungsmaschinen >

Von der genauen Portionierung bis hin zu absolut dichter Versiegelung – die Konsistenz und Qualität der Produkte erfordert eine präzise Bewegungssteuerung bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten.
Kartonierer

Kartonierer >

Ob es sich um ein leichtgewichtiges Ausstellungsprodukt oder einen schweren Versandkarton handelt – die perfekte Formgebung und Verpackung von Kartons erfordert eine präzise Regelung von Drehmoment und Geschwindigkeit.

Ausstanzen >

Die Verarbeitung von Material mit starken Schwankungen hinsichtlich Abmessungen, Gewicht und Stärke erfordert eine zuverlässige Regelung breiter Drehmoment- und Geschwindigkeitsbereiche.
Kollmorgen, Flexible Verpackung

Flexible Verpackung >

Durch den Einsatz fortschrittlichster Regler- und Motortechnologien, schnelle Druckmarkenerkennung und unserer Bewegungssteuerung, bieten wir die perfekte Systemlösung für die Bewegungssteuerung in jedem Maschinenprozess zur Verbesserung der…

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr